MAX40108

推荐新设计使用

1V、低功耗、精密运算放大器

电源电压低至0.9V的高精度放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电源电压范围:0.9V至3.6V
  • 低静态电流:25.5µA
  • 超低输入失调电压:1μV(典型值)
  • 轨到轨输入和输出
  • 内部EMI抑制功能
  • 168kHz GBW
  • 低输入偏置电流
  • 省电关断模式
  • 采用1.22mm x 0.92mm、小型6引脚WLP封装和8引脚TDFN封装
MAX40108
1V、低功耗、精密运算放大器
MAX40108: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX40108

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX40108EVKIT

MAX40108评估套件

特性和优点

  • 适应多种运算放大器配置
  • 器件焊盘支持Sallen-Key滤波器
  • 可容纳易于使用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX40108评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX40108精密、低噪声、低漂移双通道运算放大器。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。

    该评估套件已安装MAX40108ANT+。

     

    应用

    • 电池供电设备
    • 环路供电系统
    • 便携式医疗设备
    • 可穿戴设备

    MAX40108EVKIT
    MAX40108评估套件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max40108的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览