MAX3980

不推荐用于新设计

3.125Gbps XAUI四路均衡器

在40英寸背板上获得干净的3.125Gbps XAUI接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.125Gbps的四路差分数字数据通道
  • FR4 PCB上跨距达40英寸(1.0m)
  • 接收器均衡降低符号间干扰(ISI)
  • 低功耗,每路通道175mW
  • 待机模式—掉电状态
  • +3.3V单电源
  • 信号检测
MAX3980
3.125Gbps XAUI四路均衡器
MAX3980:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
均衡器:电缆和电路板 2
MAX3800 不推荐用于新设计 3.2Gbps自适应均衡器及电缆驱动器
MAX3801 不推荐用于新设计 3.2Gbps自适应均衡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3980的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览