MAX3941

最后购买期限

10Gbps EAM驱动器,带有偏置网络

带有T型偏置网络的10.7Gbps电致吸收调制器(EAM)驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 片内偏置网络
  • 边沿速率23ps
  • 可编程调制电压高达3VP-P
  • 可编程EAM偏置电压高达1.25V
  • 可选择的数据重定时锁存
  • 速率高达10.7Gbps
  • 集成的调制和偏置功能
  • 50Ω的片内输入和输出终端匹配电阻
  • 脉宽调节
  • 使能和极性控制
  • ESD保护
MAX3941
10Gbps EAM驱动器,带有偏置网络
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX3941EVKIT

MAX3941评估板

特性和优点

  • 所有高速I/O均带有SMA连接器
  • 设定为电操作,无需激光器
  • 单-5.2V电源工作
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3941评估板(EV kit)是经过安装的演示板,提供MAX3941 10.7Gbps EAM驱动器的电气评估。输出接口采用SMA连接器,可连接到50Ω端接的示波器。

应用

  • 10Gbps以太网
  • DWDM系统
  • 长/短程光发送器
  • SONET OC-192和SDH STM-64
  • 传输系统

MAX3941EVKIT
MAX3941评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3941的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览