MAX38888

量产

用于备用电源应用的2.5V-5.0V,0.5A / 2.5A可逆降压/升压稳压器

Continua 系列备用电源稳压器,采用超级电容器或电容器组

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.5V至5V系统输出电压
  • 0.8V至5V超级电容电压范围
  • 高达2.5A峰值放电电流
  • 可编程电压及电流门限
  • ±2%门限精度
  • 效率高达95%,包括充电或放电
  • 2.5μA就绪静态电流
  • 较小方案尺寸
  • 3mm x 3mm x 0.75mm TDFN封装
MAX38888
用于备用电源应用的2.5V-5.0V,0.5A / 2.5A可逆降压/升压稳压器
MAX388889784.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX38888EVKIT

MAX38888 评估板

特性和优点

  • 2.99V至3.36V系统输出电压范围
  • 1.42V至2.71V超级电容电压范围
  • 2.5A峰值放电电流
  • 电压和电流门限可通过电阻配置
  • 经过验证的2层2oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38888评估板(EV kit)评估MAX38888 IC。MAX38888为超级电容备份调节器,设计用于在超级电容和系统电源轨之间传输电源。当有主电池且主电池高于最低系统电源电压时,调节器对超级电容进行充电,充电电流高达500mA。超级电容充满电之后,电路仅吸收2.5μA电流,使超级电容保持在就绪状态。主电池移除后,调节器可防止系统下降到最低工作电压以下,以高达2.5A的电流对超级电容进行放电。MAX38888可通过外部设置超级电容最小和最大电压、最低系统电压、最大充电和放电电流。内部DC/DC转换器仅需要1μH电感。

应用

  • 手持式工业设备
  • 便携式计算机
  • 具有可拆卸电池的便携式设备

MAX38888EVKIT
MAX38888 评估板
MAX38888EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max38888的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览