MAX38642
量产微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器
延长电池寿命 — 330nA静态电流、5nA关断电流和96%峰值效率
- 产品模型
- 4
产品详情
- 延长电池寿命
- 330nA超低静态电流
- 5nA关断电流
- 96%峰值效率,以及10μA时的效率高于88%
- 使用简单 — 符合常见操作
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 单电阻可调范围:VOUT0.7V至3.3V(A选项)
- 可编程范围:VOUT:0.5V至5.0V(B-选项)
- 单电阻可调节VOUT:0.7V至3.3V
- 输出电压精度:±1.75%
- 负载电流:高达175mA/350mA/700mA
- 在多种用例条件下保护系统
- 关断模式下具有反向电流保护
- 可选有源放电特性
- 减小尺寸、提高可靠性
- -40°C至+85°C温度范围
- 2mm x 2mm 6-pin μDFN封装
- 1.42mm x 0.89mm、0.4mm焊距、6引脚(2 x 3) WLP封装
MAX3864xA/B为nanoPower家族超低330nA静态电流buck (降压型) DC-DC转换器,工作在1.8V至5.5V输入电压范围,支持高达175mA、350mA、700mA负载电流,峰值效率为96%。关断时的关断电流仅为5nA。器件拥有超低静态电流、较小方案总尺寸,在整个负载范围之内都保持高效率。MAX3864xA/B可理想用于长电池寿命至关重要的电池供电应用。
MAX3864xA/B家族采用独特的控制方法,允许在较宽输出电流范围内保持超低静态电流和高效率。MAX38642不带有片上有源放电电阻,在关断状态下,输出可以由其他源或充电的输出电容对其进行调节,或将其保持为高电平。
MAX3864xA/B器件采用节省空间的1.42mm x 0.89mm、6引脚晶圆级封装(WLP) (2 x 3焊球,0.4mm焊距),以及2mm x 2mm、6引脚μDFN封装。所有器件工作在-40°C至+85°C温度范围。

应用
- null
- null
- null
- null
参考资料
数据手册 1
技术文章 4
视频 1
电子书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX38642AELT+ | 6-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX38642AELT+T | 6-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX38642AENT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX38642AENT+T | 6-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38642的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论