MAX3804

不推荐用于新设计

12.5Gbps可设置接收均衡器

业内首款12.5Gbps均衡器,可将FR4上的串行通信距离延长到30英寸

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 补偿多达30英寸(0.75m)的6mil FR-4传输线损耗
  • 115mW功耗
  • 数据速率高达12.5Gbps
  • 兼容于8B10B、64B66B和PRBS数据
  • 均衡后残留抖动低于30psP-P
  • 3位均衡电平选择输入
  • 3mm x 3mm薄型QFN封装
  • 直流耦合到1.8V、2.5V或3.3V CML I/O
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • +3.3V内核电源电压
MAX3804
12.5Gbps可设置接收均衡器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
CAT-5电缆均衡器 1
MAX3802 量产 3.2Gbps四路、自适应电缆均衡器,带有电缆驱动器
产品 3
MAX3784 5Gbps PCB均衡器
MAX3981 3.125Gbps XAUI四路电缆均衡器
MAX3803 直流耦合、UCSP封装、3.125Gbps均衡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3804EVKIT

MAX3804评估板

特性和优点

  • 直流耦合的评估板
  • SMA连接器用于所有高速输入和输出
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX3804直流耦合评估板(EV kit)简化了对12.5Gbps可设定均衡器MAX3804的评估。评估板能够测试包括所有均衡设置在内的全部器件功能。为所有的CML输入和输出端口,提供连接至MAX3804的带有50Ω受控阻抗传送线的SMA连接器。

应用

  • 高速信号分配
  • OC-192和10Gb以太网串行模块
  • OC-192和10Gb以太网交换机和路由器

MAX3804EVKIT
MAX3804评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3804的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览