MAX3736

不推荐用于新设计

3.2Gbps、低功耗、紧凑的SFP激光驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全兼容SFP和SFF-8472规范
  • 5mA至60mA (直流耦合)的可编程调制电流
  • 5mA至85mA (交流耦合)的可编程调制电流
  • 1mA至100mA的可编程偏置电流
  • 56ps边沿转换时间
  • 22mA (典型值)的电源电流
  • 高达3.2Gbps的多速率工作
  • 片内上拉电阻用于DIS
  • 16引脚3mm x 3mm薄型QFN封装
MAX3736
3.2Gbps、低功耗、紧凑的SFP激光驱动器
MAX3736:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3736EVKIT

MAX3736评估板

特性和优点

  • +3.3V单电源工作
  • 板上包括交流耦合电路
  • 允许光学特性评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配齐全并已测试

产品详情

MAX3736评估板(EV kit)是已装配好的演示板,用于评估MAX3736 3.3V、多速率激光驱动器的光特性。
评估板整合了光测试电路,光学评估部分的输出配置用于连接激光器/监视器二极管,连接标准的4引脚、BOSA封装激光器。 div>

应用

  • 10G以太网LX4模块
  • 1G/2G光纤通道SFF/SFP收发器模块
  • 千兆位以太网SFF/SFP收发模块
  • 多速率OC-3至OC-48 FEC SFF/SFP收发器模块

MAX3736EVKIT
MAX3736评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3736的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览