DS1863、DS1865、DS1875:如何与MAX3736紧凑型激光驱动器连接

Abstract

本文阐述了如何将DS1863、DS1865或DS1875 PON控制器/监控电路连接到紧凑的激光驱动器。本应用中所使用的SFP激光驱动器为MAX3736。控制器具有与SFF-8472兼容的数字诊断、激光器校准、激光器控制以及功率定标功能。

控制器

DS1863DS1865DS1875控制器具有两个用于控制激光驱动器的输出端:BIAS和MOD。BIAS输出端是满量程为1.2mA的13位电流型DAC;MOD输出端则是满量程为1.25V的8位电压型DAC。

紧凑型激光驱动器

MAX3736激光驱动器具有两个输入端,用于控制激光驱动器:BIASSET和MODSET。为了充分利用激光驱动器的满量程输出,应将两个输入端连接到满量程为1.2mA的吸电流控制器。

控制器与激光驱动器之间的接口

控制器的BIAS输出为激光驱动器的BIASSET输入提供正确的范围。MOD输出为电压模式,因此必须正确连接到激光驱动器(图1)。

电压—电流转换

运算放大器和NPN晶体管将MOD电压型DAC的输出转换成1.2mA的满量程输出,MOD的输出范围为0V至1.25V。NPN需要从MODSET引脚吸入电流,该引脚的电压保持在1.2V。选择R1,使NPN发射极电压保持在0.3V以下,以确保NPN不会在满量程电流时饱和。NPN吸入的最大满量程电流可由下式计算得出:IMAX = R2 × 1.25V/(R1 × (R3 + R2))。

图1. 控制器与激光驱动器的接口

图1. 控制器与激光驱动器的接口

元件选择

本应用没有特殊的元件需求,可以使用普通运放和NPN晶体管;尺寸最小、成本最低的元器件即可满足本应用的要求。Maxim的LMX321AXK-T运算放大器采用2.1mm x 2.0mm SC70-5封装,可以满足本应用需求;2N3904或2N2222等NPN也可以满足本应用的要求。

结论

利用小尺寸、低成本电路可以连接DS1863、DS1865或DS1875 PON控制器/监控器与紧凑的激光驱动器。本接口电路占用面积小于9mm²。