MAX35103

量产

低功耗时间数字转换器,带有AFE、RTC和闪存

最低系统功耗实现精确测量低流量

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度流量测量,用于计费和漏泄检测
    • 时间数字转换精度高达20ps
    • 测量量程高达8ms
    • 双通道:单停止通道
  • 高精度温度测量,用于精密热量和流量计算
    • 可支持多达四个2线传感器
    • 支持PT1000和PT500 RTD
  • 器件和总系统功耗较低,电池寿命最大化
    • ToF测量时仅消耗5μA电流;占空比测温模式下,功耗小于125nA
    • 事件定时模式减小主控制器开销,最大程度降低系统功耗
    • 2.3V至3.6V单电源工作
  • 高度集成方案将元件数量降至最小,降低BOM成本
    • 8 KB非易失闪存,用于数据记录
    • 内置实时时钟
    • 小尺寸、5mm x 5m、32引脚、TQFP封装
    • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX35103
低功耗时间数字转换器,带有AFE、RTC和闪存
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电化学传感器 1
MAX35102 最后购买期限 时间数字转换器,无RTC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX35103EVKIT2

MAX35103/MAX32620评估套件

特性和优点

  • 在嵌入式环境中轻松评估MAX35103。
  • Audiowell Ultrasonic DN20超声换能器组件
  • 支持IAR Arm开发环境
  • MAX15062为桌面或现场开发提供灵活的输入电源选项

产品详情

MAX35103EVKIT2提供了一个在现成住宅灌溉系统中使用MAX35103时间数字转换器测量水流量的应用示例。该套件包括PCB和超声换能器组件,可添加到标准24VAC灌溉系统中,以增强关断灌溉控制。

该套件采用MAX32620 Arm® Cortex®-M4低功耗MCU来执行应用固件。通过10引脚JTAG连接器和3.3V TTL UART连接器提供调试支持。未来的Mbed™支持由随附的MAX32625PICO模块提供。

该套件可用于插入到24VAC灌溉控制器和灌溉阀之间。阀门和控制器为选配件,未随附于套件中,但可以在大多数家装零售商处轻松购得。

 

应用

  • 超声煤气表
  • 超声热量表
  • 超声水表

eval board
MAX35103EVKIT

MAX35103评估板

特性和优点

  • 易于评估MAX35103
  • 提供两个压电传感器和两个RTD连接
  • 评估板硬件可选择USB供电(含USB电缆)
  • USB HID接口
  • Windows XP®和Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX35103评估板(EV kit)提供评估MAX35103时间数字转换器要求的硬件和图形用户界面(GUI)软件,器件设计用于超声热量表、水表和煤气表。评估板包括已安装的MAX35103EHJ+,以及与IC通信必需的USB至SPI转换接口。评估板的USB至SPI主机部分,与评估板软件一起,提供一种快捷的方法来熟悉器件的功能。 评估板可由USB供电,简化评估配置;但也配备了香蕉插孔,支持外部电源为系统供电,例如电池。提供的BNC连接器允许快速连接安装在阀芯体中的压电传感器。提供的接线端子连接器允许轻松连接到两个远端铂RTD。

应用

  • 超声煤气表
  • 超声热量表
  • 超声水表

MAX35103EVKIT2
MAX35103/MAX32620评估套件
MAX35103EVKIT
MAX35103评估板

最新评论

近期浏览