MAX3471
MAX3471
量产1.6µA、RS-485/RS-422、半双工、差分收发器,用于电池供电系统
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 接收器使能时的电源电流为1.6µA
- +2.5V至+5.5V单电源供电
- 真正的故障安全接收器输入
- 采用µMAX封装
- 1/8单位负载接收器输入
- 共模输入电压范围:-7V至+10V
MAX3471半双工收发器适用于锂电池供电的RS-485/RS-422应用。在接收器使能和驱动器禁用时,它采用3.6V电源的电源电流消耗仅为1.6µA(典型值)。其2.5V至5.5V的宽电源电压可确保在锂电池的整个使用寿命期间正常工作。
该器件具有真正的故障安全操作,可在接收器输入开路或短路时确保接收器输出为逻辑高电平。这意味着如果端接总线上的所有发射器都被禁用(高阻抗),接收器输出将为逻辑高电平。MAX3471具有1/8单位负载输入电阻。当驱动器输出使能并将被拉至高于VCC或低于GND时,内部电路可防止电池反向充电。
MAX3471采用8引脚µMAX封装。
应用
- 电池供电差分通信
- 电平转换器
- 远端读表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 3
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3471CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX3471CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX3471EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX3471EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX3471CUA+ | 量产 | |
MAX3471CUA+T | 量产 | |
MAX3471EUA+ | 量产 | |
MAX3471EUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3471的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论