MAX3430
MAX3430
量产±80V故障保护、失效保护、1/4单元负载、+3.3V、RS-485收发器
具有±80V故障保护、失效保护、1/4单元负载、+3.3V、RS-485收发器
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- ±80V故障保护
- ±12kV ESD保护
- +3.3V运行
- 内部摆率限制
- 250kbps数据速率
- 允许多达128个收发器接入总线
- -7V至+12V共模输入电压范围
- 真失效保护输入
- DE的热插拔输入结构
- 采用8引脚SO封装或PDIP封装
MAX3430故障保护的RS-485收发器可防护通信总线端线上出现的±80V过压错误。每个器件内置一路驱动器和一路接收器,输出引脚能够承受对地压差可达±80V。即使在收发器处于通电、关断或断电时有错误发生,器件都不会受到损害。MAX3430工作于3.3V电源,采用可降低EMI及减少不适当端接的电缆产生的反射的摆率限制的驱动器;无错传送数据速率为250kbps。MAX3430具有1/4单位负载的接收器输入阻抗,允许多达128个收发器接入总线;并带有失效保护电路,在接收器输入开路时,保证接收器输出为逻辑高。
热切换电路消除电路初始化过程中或连接到带电背板上时数据电缆上数据的虚假跳变;短路电路电流限制和热关断电路保护驱动器不受额外功率耗散的影响。
MAX3430采用8引脚SO或8引脚PDIP封装,符合商业级和工业级温度范围规定。
应用
- 工业控制局域网
- 照明系统
- 多主RS-485网络
- PROFIBUS应用
- RS-422/RS-485通信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3430CPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX3430CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX3430CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX3430EPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX3430ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX3430ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX3430ESA/GG8 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3430的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论