MAX3388E

量产

2.5V、±15kV ESD保护、RS-232收发器,用于PDA和蜂窝电话

+2.5V RS-232收发器,适用于PDA HotSync

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供与混合电压系统兼容的VL引脚
  • 附加I/O,支持热同步应用
  • Rx输入、Tx输出、LIN和SWIN上提供±15kV ESD保护
  • 电源电流低至300µA
  • 支持460kbps数据速率
  • 低功耗关断:1µA
  • 提供集成开关,为远程电路供电
  • 直通式引脚排列
  • 关断期间LOUT有效(MAX3389E)
MAX3388E
2.5V、±15kV ESD保护、RS-232收发器,用于PDA和蜂窝电话
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RS-232 and RS-562 1
MAX3386E 量产 3.0V、±15kV ESD保护、RS-232收发器,用于PDA和蜂窝电话
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3388E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览