MAX3387E

量产

3V、±15kV ESD保护、AutoShutdown Plus RS-232收发器,用于PDA和蜂窝电话

独立的逻辑供电电源确保兼容混合ASIC逻辑电平

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可与混合电压系统兼容的VL引脚
  • Rx输入和Tx输出提供±15kV ESD保护
  • 电源电流低至300µA
  • 支持250kbps数据速率
  • 接收器处于活动状态时 AutoShutdown Plus™ 功耗为1µA
  • 符合低至3.0V的EIA/TIA-232规范
MAX3387E
3V、±15kV ESD保护、AutoShutdown Plus RS-232收发器,用于PDA和蜂窝电话
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RS-232 and RS-562 2
MAX3248E 量产 +3.0V至+5.5V、10nA、250kbps RS-232收发器,带有±15kV ESD保护、输入/输出和逻辑引脚
MAX3386E 量产 3.0V、±15kV ESD保护、RS-232收发器,用于PDA和蜂窝电话
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3387E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论