MAX3370

量产

1µA、2Mbps、低电压电平转换器,SC70和µDFN封装

业内尺寸最小的电平转换器,工作电压低至1.6V

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持双向电平转换
  • 采用微型µDFN (1mm x 1.5mm)和SC70封装
  • 工作电压低至1.6V
  • 低静态电流(< 100µA)
  • 超低(< 1µA)关断电源电流(MAX3371)
  • 关断模式下提供三态输出(MAX3371)
  • 2Mbps(10pF负载)推挽驱动
  • 1Mbps(50pF负载)推挽驱动
  • 500kbps(30pF负载)开漏驱动
MAX3370
1µA、2Mbps、低电压电平转换器,SC70和µDFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SIM 接口 2
MAX1840 量产 低电压SIM/智能卡电平转换器,µMAX封装
MAX1841 量产 低电压SIM/智能卡电平转换器,µMAX封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3370的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论