MAX3313E

量产

±15kV ESD保护、460kbps、1µA、RS-232兼容收发器,µMAX封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RS-232兼容I/O引脚具有ESD保护±15kV—人体模型
  • 1µA低功耗关断(MAX3311E)
  • 低电平有效INVALID输出(MAX3313E)
  • 接收器在关断模式下有效(MAX3311E)
  • 单个收发器(1Tx/1Rx),采用10引脚 µMAX封装
MAX3313E
±15kV ESD保护、460kbps、1µA、RS-232兼容收发器,µMAX封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3313E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览