MAX33011E

推荐新设计使用

+5V、5Mbps CAN收发器,具有±65V故障保护、故障检测和报告、±25V CMR和±40kV ESD保护功能

业界先进的CAN收发器,具有±40kV ESD故障检测、诊断评估和报告功能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成保护功能提高了稳健性
    • ±65V容错CANH和CANL
    • ±45kV ESD保护(人体模型)
    • ±30kV IEC气隙放电和±12kV IEC接触放电
    • ±25V扩展共模输入范围(CMR)
    • 发送器主导状态超时功能可防止锁定
    • 短路保护限制驱动器电流
    • 热关断
  • 该系列提供灵活的设计选项
    • 提供1.62V至5.5V逻辑电源(VL)(MAX33014E和MAX33015E)
    • 静默模式S可禁用发送器(MAX33011E和MAX33015E)
    • 针对低电流、低摆率和正常模式提供STBY输入(MAX33012E和MAX33014E)
    • LPBK支持远程诊断(MAX33014E和MAX33015E)
  • 故障检测和报告
    • 检测过流、过压和传送失败故障
    • 通过RXD报告错误代码
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
MAX33011E
+5V、5Mbps CAN收发器,具有±65V故障保护、故障检测和报告、±25V CMR和±40kV ESD保护功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX33012ESHLD

MAX33011E/MAX33012E评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX33012E
  • I/O接口兼容性(1.71V至5.5V)
  • 经过验证的PCB布局
  • 兼容Mbed/Arduino平台
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX33012E扩展板是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX33012E的功能,MAX33012E是一款控制器局域网(CAN)收发器,具有±25V共模输入范围,提供±65V故障保护和±25kV ESD人体模型(HBM)保护功能。Mbed/Arduino扩展板也可用作独立的评估板。该扩展板具有数字隔离器,用作CAN收发器和控制器接口之间的电平转换器。

应用

  • 基站
  • 电梯控制
  • 工厂自动化
  • 暖通空调
  • 工业建筑
  • 电网
  • 电源
  • 自动售货机

MAX33012ESHLD
MAX33011E/MAX33012E评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX33011E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览