MAX3205E
量产双路、四路、六路高速差分ESD保护IC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 2pF (典型值)低输入电容
- I/O间具有0.05pF的低通道间变化
- 高速差分或单端ESD保护
- ±15kV-人体模型
- ±8kV-IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV-IEC 61000-4-2气隙放电
- 集成的瞬态电压抑制器(TVS)
- 经过优化的引脚排列有效降低阻抗可控的差分传输线接头的寄生电感
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 提供WLP封装
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E是低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,具有集成的瞬态电压抑制器(TVS)箝位,适用于高速与通用信号的ESD保护。低输入电容使这些器件可理想用于HDTV、PC监视器(DVI™、HDMI®)、PC外设(FireWire®、USB 2.0)、服务器互连(PCI Express®,InfiniBand™)、数据通信,以及机箱间互连的ESD保护。每个通道都包含一对二极管,可以将ESD电流脉冲导引到VCC或GND。
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E提供的保护针对IEC 61000-4-2规定的最高±15kV人体模型、±8kV接触放电以及±15kV气隙放电的ESD脉冲。集成的TVS确保在出现ESD冲击时,VCC电压的上升被箝位在一个已知的电压。这些器件每个通道上都有2pF输入电容,通道间电容变化仅0.05pF,非常适合用于高速、单端或差分信号。
MAX3207E是双通道器件,适用于USB 1.1、USB 2.0 (480Mbps)以及USB OTG应用。MAX3208E是四通道器件,用于以太网和FireWire应用。MAX3205E是六通道器件,用于蜂窝电话连接器和SVGA视频连接。
MAX3205E提供细小的9焊球晶片级(WLP)封装,以及16引脚3mm x 3mm薄型QFN封装。MAX3207E提供小型的6引脚SOT23封装。MAX3208E提供10引脚µMAX®封装和16引脚3mm x 3mm TQFN封装。所有器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 消费类设备
- 显示器/投影仪
- DVI输入/输出保护
- FireWire IEEE 1394™端口
- 图形控制卡
- 高速差分信号线保护
- 高速、全速或低速USB
- PDA与蜂窝电话
- 端口保护
- 机顶盒
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3205EATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX3205EATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3205E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论