MAX3076E

量产

+3.3V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

具有±15kV ESD保护、+3.3V、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 保护功能确保性能可靠
    • 全部I/O引脚提供±15kV人体模式ESD保护
    • 真失效保护接收器,并保证EIA/TIA-485兼容性
    • 摆率限制功能有助于实现无差错数据传输(MAX3070E-MAX3075E/MAX3079E)
    • DE和低电平有效RE控制具有热插拔输入结构
  • 灵活的功能组合,便于设计
    • 引脚可选的全/半双工操作(MAX3079E)
    • 相位控制功能,修正双绞线反接(MAX3079E)
    • 总线上允许挂接多达256个收发器
    • 采用行业标准的SO和DIP封装
  • 关断模式下电流仅10µA,节省功率(MAX3071E/MAX3074E/MAX3077E除外)
MAX3076E
+3.3V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
MAX3070E、MAX3071E、MAX3072E、MAX3073E、MAX3074E、MAX3075E、MAX3076E、MAX3077E、MAX3078E、MAX3079E:引脚配置和典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口RS-485和RS-422 2
MAX3080E 量产 ±15kV ESD保护、失效保护、高速(10Mbps)、限摆率RS-485/RS-422收发器
MAX3089E 量产 ±15kV ESD保护、失效保护、高速(10Mbps)、限摆率RS-485/RS-422收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3076e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览