MAX2880
量产250MHz - 12.4GHz、高性能、分数/整数型N分频PLL
高频PLL打破传统设计瓶颈
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 整数/分数N分频模式
- 250MHz至12.4GHz宽带RF输入
- 归一化带内噪底
- 整数模式:-229dBc/Hz
- 分数模式:-227dBc/Hz
- 较宽的输入灵敏度:-10dBm至+5dBm
- 低噪声鉴相器
- 分数模式:105MHz
- 整数模式:140MHz
- 参考时钟频率高达210MHz
- +2.8V至+3.6V供电
- 快速锁存
- 软件及硬件控制关断
- 软件锁相检测
- 片上温度传感器
- 兼容+1.8V控制逻辑
- 相位调节
MAX2880为高性能锁相环(PLL),提供整数或分数N分频工作模式。器件配合外部参考时钟振荡器、环路滤波器和VCO,可以构成超低噪声、低杂散频率合成器,可接受高达12.4GHz的RF输入。
MAX2880由高频、低噪声鉴频器(PDF)、精密电荷泵、10位可编程参考时钟计数器、16位整数N分频计数器、12位可变模分数调制器。
MAX2880通过3线串口控制,兼容于1.8V控制逻辑。器件采用无铅、符合RoHS标准的20引脚TQFN封装和16引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 微波点对点系统
- RF DAC和ADC时钟
- 卫星通讯
- 测试与测量
- 无线基础设施
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2880ETP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX2880ETP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2880ETP+ | 量产 | |
MAX2880ETP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2880的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论