MAX2871

量产

23.5MHz至6000MHz小数/整数N分频频率合成器/VCO

集成VCO的高性能、宽频率PLL可简化信号链并提高性能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出二进制缓冲器/分频器支持扩展频率范围
    • 分频比为1/2/4/8/16/32/64/128
    • 23.5MHz至6000MHz
  • 高性能鉴频鉴相器(PFD)和基准频率可降低频谱噪声
    • PFD高达140MHz
    • 基准频率高达210MHz
  • 低至-230dBc/Hz的归一化带内相位噪声降低了系统本底噪声贡献
  • 手动或自动VCO选择允许快速切换
  • 输出相位重置和调整允许多个频率合成器实现同步
  • 具有7位ADC的片上温度传感器确保合理选择VCO
  • 周跳减少和快速锁定功能提高了精度,加快了采样速度
  • 在整个温度范围内保持VCO锁定可实现无毛刺运行
  • 双差分可编程输出充分提高了使用灵活性
MAX2871
23.5MHz至6000MHz小数/整数N分频频率合成器/VCO
MAX2871: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
集成VCO的锁相环 1
MAX2870 量产 23.5MHz至6000MHz分数/整数N分频合成器/VCO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2871EVKIT

评估MAX2870

特性和优点

  • 易于评估MAX2870
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有必要的外围元件
  • PC控制软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX2870评估板(EV kit)可简单测试、评估内置压控振荡器(VCO)的超宽频带锁相环(PLL) MAX2870。评估板在工厂完全组装并经过测试。评估板带有标准的50ΩSMA连接器,用于输入/输出,可在测试平台上进行快速简单的评估。
该文档提供了快速入门指南、评估板电路描述、原理图、评估板元件清单以及PCB板各层图。

应用

  • 时钟发生器
  • PMAR/LMAR/公共安全无线电波
  • 卫星通讯
  • 测试与测量
  • 无线基础设施
  • 无线LANs/CATV

MAX2870EVKIT

评估MAX2870

特性和优点

  • 易于评估MAX2870
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有必要的外围元件
  • PC控制软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX2870评估板(EV kit)可简单测试、评估内置压控振荡器(VCO)的超宽频带锁相环(PLL) MAX2870。评估板在工厂完全组装并经过测试。评估板带有标准的50ΩSMA连接器,用于输入/输出,可在测试平台上进行快速简单的评估。
该文档提供了快速入门指南、评估板电路描述、原理图、评估板元件清单以及PCB板各层图。

应用

  • 时钟发生器
  • PMAR/LMAR/公共安全无线电波
  • 卫星通讯
  • 测试与测量
  • 无线基础设施
  • 无线LANs/CATV

MAX2871EVKIT
评估MAX2870
MAX2870EVKIT
评估MAX2870

参考电路

MAXREFDES161
MAXREFDES161 参考设计

Frequency Synthesizer Shield with the MAX2871

特性和优点

  • MAX2871 Fractional/Integer-N Synthesizer/VCO
  • +3.3V and +5V compatible logic
  • SMA output connectors
  • On-board 50.0MHz crystal oscillator
  • Mbed® library
  • Arduino shield form factor
MAXREFDES161
Frequency Synthesizer Shield with the MAX2871
MAXREFDES161
MAXREFDES161
MAXREFDES161 Block Diagram
MAXREFDES161 Firmware

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2871的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览