MAX2870
量产23.5MHz至6000MHz分数/整数N分频合成器/VCO
MAX2870为高性能超宽频带锁相环(PLL),集成压控振荡器(VCO)
- 产品模型
- 2
产品详情
- 整数/分数N分频模式
- 手动或自动选择VCO
- 6000MHz基频VCO3000MHz至
- 输出二进制缓冲器/驱动器,用于扩展频率范围
- 1/2/4/8/16/32/64/128
- 23.5MHz至6000MHz
- 低相噪
- RMS抖动:0.25psRMS(典型值)
- EVM @ 2.1GHz:0.35%(典型值)
- 高性能PFD
- 整数N分频模式下,105MHz
- 分数N分频模式下,50MHz
- 高达200MHz的参考时钟频率
- +3.0V至+3.6V供电
- 两路可编程输出
- -4dBm至+5dBm
- 模拟和数字锁定检测指示
- 硬件和软件关断控制
- 兼容于1.8V控制逻辑
MAX2870为超宽频带锁相环(PLL),集成压控振荡器(VCO),能够工作在整数和分数N分频模式。配合外部参考时钟振荡器和环路滤波器,MAX2870可构成高性能频率合成器,产生23.5MHz至6.0GHz频率范围的时钟,并可保持优异的相位噪声和杂散指标。
内部覆盖3000MHz至6000MHz范围的多路集成VCO以及1-128输出分频器用于实现超宽频率范围的时钟输出。器件提供双通道差分输出驱动器,可分别设置提供-4dBm至+5dBm的输出功率,两路输出均可通过软件或硬件控制静音。
MAX2870由3线串口控制,兼容于1.8V控制逻辑。器件采用无铅、符合RoHS标准的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 时钟发生器
- PMAR/LMAR/公共安全无线电波
- 卫星通讯
- 测试与测量
- 无线基础设施
- 无线LANs/CATV
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2870ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2870ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2870ETJ+ | 量产 | |
MAX2870ETJ+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2870的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论