MAX2831
量产2.4GHz至2.5GHz、802.11g RF收发器,集成PA
- 产品模型
- 2
产品详情
- 工作于2.4GHz至2.5GHz ISM波段
- IEEE 802.11g/b兼容(54Mbps OFDM与11Mbps CCK)
- 完整的RF收发器、PA、以及晶体振荡器(MAX2831)
- 同类收发器的性能最佳
- 62mA接收器电流
- 2.6dB Rx噪声系数
- -76dBm Rx灵敏度(54Mbps OFDM)
- 无需I/Q校准
- 0.1dB/0.35° I/Q Rx增益/相位失衡
- 33dB RF和62dB基带增益控制范围
- 每个RF增益设置60dB范围模拟RSSI
- 快速Rx I/Q DC失调建立时间
- 可编程基带低通滤波器
- 20位Σ-Δ N分频PLL,具有小于20Hz步进
- 数字可调谐晶振
- +18.5dBm发送功率(5.6% EVM,带54Mbps OFDM)
- 31dB Tx增益控制范围
- 集成功率检测器(MAX2831)
- 串行或并行增益控制接口
- 小于40dB Tx边带抑制,无需校准
- Tx/Rx I/Q误码检测
- 收发器工作于+2.7V至+3.6V
- PA工作于+2.7V至+4.2V (MAX2831)
- 低功耗关断模式
- 小尺寸48引脚TQFN封装(7mm x 7mm x0.8mm)
MAX2831/MAX2832直接变频、零IF RF收发器是专为2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用设计的。MAX2831完全集成了实现RF收发器所需的全部电路,可提供包括RF功率放大器(PA)、RF至基带接收通路、基带至RF发射通路、VCO、频率合成器、晶体振荡器、以及基带/控制接口。MAX2832集成了除了PA以外的其它相同功能的模块。两个器件均包括具有快速建立时间的Σ-Δ RF合成器,具有小于20Hz的频率步长和数字可调谐的晶体振荡器,允许使用低成本的晶体。器件还集成了片上直流失调补偿以及I/Q误码和载波泄漏检测电路。仅需一个RF带通滤波器(BPF)、晶体、RF开关、以及少量的无源器件即可用于构建完整的802.11g/b WLAN RF前端方案。
MAX2831/MAX2832在片上集成了单个滤波器,可同时用于接收器和发送器,完全无需外部SAW滤波器。基带滤波器经过了优化,可以满足IEEE 802.11g标准,专有的turbo模式可支持高达40MHz的通道带宽。该系列器件适用于全部802.11g OFDM数据速率(6Mbps至54Mbps),以及802.11b的QPSK和CCK数据速率(1Mbps至11Mbps)。IC采用小尺寸,48引脚TQFN封装,大小仅为7mm x 7mm x 0.8mm。
应用
- 通用2.4GHz ISM无线装置
- Wi-Fi、PDA、VoIP及蜂窝手机
- 无线扬声器与耳机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2831ETM+ | 48-TQFN-7X7X0.75 | ||
MAX2831ETM+T | 48-TQFN-7X7X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2831的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论