MAX2830
量产2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b RF收发器,提供PA和Rx/Tx/模式开关
业内首款802.11g/b RF收发器,集成PA、Rx/Tx和不同模式的天线开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 工作于2.4GHz至2.5GHz ISM波段
- IEEE 802.11g/b兼容(54Mbps OFDM和11Mbps CCK)
- 完整的RF收发器、PA、Rx/Tx和天线开关以及晶体振荡器
- 同类收发器中性能最佳
- 62mA接收器电流
- 3.3dBm Rx噪声系数
- -75dBm Rx灵敏度(54Mbps OFDM)
- 无需I/Q校准
- 0.1dB/0.35° Rx I/Q增益/相位失衡
- 33dB RF和62dB基带增益控制范围
- 各种RF增益设置均具有60dB模拟RSSI范围
- 快速Rx I/Q DC失调建立时间
- 可编程基带低通滤波器
- 20位Σ-Δ小数分频PLL,具有小于20Hz步长
- 数字调谐晶体振荡器
- +17.1dBm发射功率(5.6% EVM,带54Mbps OFDM)
- 31dB Tx增益控制范围
- 集成功率检测器
- 完全集成的RF输入和输出匹配以及隔直
- 串行或并行增益控制接口
- 大于40dB Tx边带抑制,无需校准
- Rx/Tx I/Q误差检测
- 发射器工作于+2.7V至+3.6V
- PA工作于+2.7V至+4.2V
- 低功耗关断模式
- 小尺寸48引脚TQFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm)
MAX2830直接变频、零IF RF收发器设计用于2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用。MAX2830完全集成了实现RF收发器功能所需的全部电路,提供RF功率放大器(PA),Rx/Tx和天线切换开关、RF至基带接收通道、基带至RF发射通道、压控振荡器(VCO)、频率合成器、晶体振荡器和基带/控制接口。MAX2830包含具有快速建立时间的Σ-Δ RF合成器,具有小于20Hz的频率步长和数字调谐晶体振荡器,允许使用低成本的晶体。该器件无需I/Q校准;但是该器件集成了片内DC偏移消除和I/Q误码以及载波泄漏检测电路,以提高性能。仅需RF带通滤波器(BPF)、晶体、一对非平衡变压器和少量的无源器件即可构建完整的802.11g/b WLAN RF前端解决方案。
MAX2380为接收器和发送器集成了完整的片上滤波器,可彻底无需外部SAW滤波器。基带滤波器经过优化,满足IEEE 802.11g标准,专有的turbo模式可支持高达40MHz的通道带宽。该系列器件适用于所有802.11g OFDM数据速率(6Mbps至54Mbps)范围以及802.11b QPSK和CCK数据速率(1Mbps至11Mbps)。该IC提供小型、48引脚TQFN封装,尺寸仅为7mm x 7mm x 0.8mm。
应用
- 通用2.4GHz ISM无线装置
- Wi-Fi、PDA、VoIP及蜂窝手机
- 无线扬声器与耳机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2830ETM+ | 48-TQFN-7X7X0.75 | ||
MAX2830ETM+T | 48-TQFN-7X7X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
RF收发器> 1GHz 1 | ||
MAX2831 | 量产 | 2.4GHz至2.5GHz、802.11g RF收发器,集成PA |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2830的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论