Reference Design for an 802.11b/g RF Front-End Module Using the MAX2830

2023-03-30

図1. リファレンスデザインボードは、802.11b/g RFフロントエンドモジュールのMAX2830を示しています。

図1. リファレンスデザインボードは、802.11b/g RFフロントエンドモジュールのMAX2830を示しています。

デザインの特長

  • カスケード受信ノイズ指数:6dB
  • 低位相ノイズ:-95dBc/Hz (10kHzオフセット)
  • Rx EVM:9%以下(802.11g 54Mbps OFDM信号、-74.5dBm入力時)
  • 受信利得制御範囲:95dB (32dB RFおよび63dB BB VGA)
  • Tx EVM:5.6%以下(802.11g 54Mbps OFDM信号で、15dBm出力時)
  • 送信利得制御範囲:25dB
  • フルレンジ802.11b/gデータレートをサポート
  • 小型11mm x 16mmサイズ
  • 低BOMコスト

図2. 802.11 b/g RFモジュールのブロック図

図2. 802.11 b/g RFモジュールのブロック図

実験室測定値

DC性能

VBATT = +3.3V、VCC = +2.85V、TA = +25°C

Parameter Test Condition Meas. Unit
Frequency Range 2.4 to 2.5 GHz
Receive EVM Max Gain, VGA adjusted for VOUT = 112mVRMS, PIN = -65dBm 3.9 %
Mid Gain, VGA adjusted for VOUT = 112mVRMS, PIN = -45dBm 2.5
Min Gain, VGA adjusted for VOUT = 112mVRMS, PIN = -10dBm 2.7
Sensitivity Receive EVM = 9% Antenna 1 -73 dBm
Antenna 2 -74.5

受信の概要

VBATT = +3.3V、VCC = +2.85V、fRF = 2437MHz、RF入力 = 802.11a、64QAM、54Mbps (アンテナ端)、VOUT = 112mVRMS (RXIおよびRXQベースバンド出力)、RXHP = 0、TA = +25°C

Parameter Test Condition Meas. Unit
Maximum Transmit Output Tx VGA adjusted for EVM = 5.6%, Tx VGA = -4dB 15 dBm
ACPR Tx VGA set for EVM < 5.6%, channel BW = 20MHz fOFFSET = 20MHz 36 dBc
fOFFSET = 40MHz 55
fOFFSET = 60MHz 60

送信の概要

VBATT = +3.3V、VCC = +2.85V、fRF = 2437MHz、ベースバンド入力 = 110mVRMS、802.11a、64QAM、54Mbps、Tx出力(アンテナ1で測定)、RXHP = 0、TA = +25°C

図3. リファレンスデザインの位相ノイズプロット

図3. リファレンスデザインの位相ノイズプロット

詳細

MAX2830は、シングルチップ、シングルバンド、Dual Mode™ダイレクトコンバージョントランシーバで、2.4GHz 802.11b/g (OFDMおよびCCK) WLANアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、PA、T/Rスイッチ、アンテナダイバーシティスイッチ、LNA、50Ωマッチング部品、シグマデルタフラクショナルシンセサイザ、水晶発振器、および固有I/Qアンプ、および位相誤差キャリブレーション回路を備え、総合RFトランシーバ機能の実装に必要な全回路を集積しています。また、このデバイスは、レシーバとトランスミッタの両方にモノリシックフィルタを内蔵することによって、外付けのSAWフィルタがまったく不要です。ベースバンドTxおよびRxフィルタは、802.11g IEEE規格に適合するように最適化されています。RFフィルタといくつかの受動部品を追加することによって、小さいフォームファクタと低コストで高性能を実現する完全802.11b/g WLAN RFフロントエンドソリューションを構成することができます。

アプリケーションノートのリンク

アプリケーションノート3630 「WiFiトランシーバのための電源とグランドの設計

Dual ModeはMaxim Integrated Products, Inc.の商標です。

IEEEはInstitute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.の登録サービスマークです。

关联至此文章

产品

最新视频 21

Subtitle
了解更多