MAX25520

量产

汽车2通道TFT-LCD电源

出色的解决方案尺寸和EMI

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高集成度
    • 同步升压在高达10.5V/200mA时提供正输出(MAX25520ATEC为+12V)
    • 反相器输出提供高达-10.5V/-200mA(MAX25520ATEC为-12V)
  • 低电磁干扰
    • 开关频率:420kHz/2.1MHz
    • 扩频
  • 对所有输出提供欠压检测
  • 多功能
    • 完整的时序控制灵活性
    • 紧凑的TQFN封装
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • AEC-Q100 1级
  • MAX25520
    汽车2通道TFT-LCD电源
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    评估套件

    MAX25520EVKIT

    MAX25520评估套件

    特性和优点

    • 2.65V至5.5V输入范围(MAX25520ATEC为4.5V至5.5V)
    • 跟踪模式下的默认输出电压
      • 200mA时6.8V输出(升压转换器)
      • -200mA时-6.8V输出(反相稳压器)
    • 可选的可调输出电压
      • 同步升压在高达10.5V/200mA时提供正输出(MAX25520ATEC为+12V/200mA)
      • 反相器输出提供高达-10.5V/-200mA(MAX25520ATEC为-12V/-200mA)
    • 元件适合2.1MHz频率(要使用420kHz频率,需要更改硬件)
    • 扩频
    • 对所有输出提供UV诊断和故障检测
    • 完整的时序控制灵活性
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C

    产品详情

    MAX25520评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴式PCB,用于评估MAX25520汽车2通道TFT-LCD电源。输出轨AVDD和NAVDD可以独立编程,也可以使用特定的配置编程为相互跟踪。独立的使能引脚为输出的上电和关断提供了充分的灵活性。输出具有过流和欠压保护。

    该器件包含一个完全集成的电流模式升压转换器和一个带外部整流器的电流模式反相器。该评估套件以两种开关频率之一(420kHz或2.1MHz)运行。2.1MHz工作频率可支持非常紧凑的双路输出电源。

    该评估套件演示了该器件的可调输出电压和故障保护特性。

     

    应用

    • 中央信息显示屏
    • 信息娱乐显示屏
    • 仪器群集

    MAX25520EVKIT
    MAX25520评估套件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25520的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览