MAX253
MAX253
量产1W原边变压器H桥驱动器,用于隔离电源
- 产品模型
- 14
Viewing:
产品详情
- 用于隔离式RS-485/RS-232数据接口应用的简单电源变压器驱动器设计
- 5V或3.3V单电源
- 低电流关断模式:0.4µA
- 引脚可选频率:350kHz或200kHz
- 8引脚DIP、SO和µMAX®封装只需占用很小的电路板空间
MAX253单片振荡器/功率驱动器专门用于为隔离式RS-485或RS-232数据接口提供隔离电源。该器件通过5V或3.3V直流电源驱动中心抽头变压器原边。可以绕制副边线圈以在高达1W的功率水平下提供所需的任何隔离电压。
MAX253包含一个CMOS振荡器,用于驱动一对N沟道电源开关。振荡器以双倍输出频率运行,驱动一个翻转触发器以确保每个开关的占空比为50%。设置了内部延迟以确保在两个开关之间提供先开后合动作。
SD引脚将整个器件置于低功耗关断状态,此时电源开关和振荡器都会禁用。
应用
- 桥接地电位差
- 高噪声抑制通信接口
- 隔离型和/或高压电源
- 隔离型RS-485/RS-232电源
- 医疗装置
- 过程控制
- 变压器驱动器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 4
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX253CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX253CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX253CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX253CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX253CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX253EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX253ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX253ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX253ESA/V+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX253ESA/V+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX253EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX253EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX253MJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX253MSA/PR+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 14, 2019 - 1702D ASSEMBLY |
||
MAX253CSA+ | 量产 | |
MAX253CSA+T | 量产 | |
5月 1, 2020 - 1753R ASSEMBLY |
||
MAX253CUA+ | 量产 | |
MAX253CUA+T | 量产 | |
8月 28, 2018 - 1702A ASSEMBLY |
||
MAX253ESA+ | 量产 | |
MAX253ESA+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX253EUA+ | 量产 | |
MAX253EUA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX253MSA/PR+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX253的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论