MAX25201
量产汽车级、36V、低IQ、200kHz至2.2MHz同步升压控制器
20µA IQ,多相能力,具有优异的栅极驱动,支持汽车应用
- 产品模型
- 10
产品详情
- 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
- 跳脉冲模式下静态电流仅为20µA
- ±1.5%反馈电压精度
- 输出电压范围:固定电压或3.5V至60V可调节
- 支持启动就绪设计
- 启动后可工作在低至1.8V输入电压
- 4.5V至36V宽输入电压范围
- EMI抑制特性可降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
- 扩频选项
- 频率同步输入
- 通过电阻设定频率:200kHz至2.2MHz
- 高度集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
- 电流模式控制器,带有强制连续和跳脉冲模式
- 热增强16引脚TQFN-EP封装
- 保护特性提高系统可靠性
- 电源欠压锁定
- 过热和短路保护
MAX25201/MAX25202为高性能、电流模式PWM控制器,关断电流为1.5μA (典型值),适用于宽输入电压范围升压转换器。4.5V至36V输入电压范围,是汽车应用的理想选择,例如前端预升压或通用升压电源,适用于高功率LED照明应用中的第一级升压,或提供音频放大器所需的电压。内部低压差调节器具有5V输出,使MAX25201/MAX25202能够直接利用汽车电池输入工作。启动之后,输入电压范围可扩展到低至1.8V。
MAX25201/MAX25202开关频率操作(高达2.2MHz)可以有效降低输出纹波,避免AM频段干扰,允许使用较小的外部元件。开关频率可通过外部电阻调节(220kHz至2.2MHz,也可同步到外部时钟。提供扩频选项,以提高系统的EMI性能。对于高电流应用,可使用双相MAX25202。MAX25202工作在400kHz固定开关频率,也可以同步外部时钟。
控制器具有Power Good监测和欠压锁定。保护特性包括逐周期限流和热关断保护。MAX25201/MAX25202工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 仪表盘系统
- 紧急呼叫
- 信息娱乐系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25201ATEA/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25201ATEA/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25201ATEB/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25201ATEB/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25201ATEC/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25201ATEC/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25201ATED/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25201ATED/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25201ATEF/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25201ATEF/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX25201ATEA/VY+ | 量产 | |
MAX25201ATEA/VY+T | 量产 | |
MAX25201ATEB/VY+ | 量产 | |
MAX25201ATEB/VY+T | 量产 | |
MAX25201ATEC/VY+ | 量产 | |
MAX25201ATED/VY+ | 量产 | |
MAX25201ATEF/VY+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25201的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论