MAX25200

量产

36V HV汽车升压/SEPIC/反激式控制器

具有出色栅极驱动能力的20µA IQ,支持汽车应用

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
  • 跳脉冲模式下静态电流仅为20µA
  • ±1.5%反馈电压精度
  • 输出电压范围:固定电压或3.5V至60V可调节
  • 支持启动就绪设计
  • 启动后可工作在低至1.8V输入电压
  • 4.5V至36V宽输入电压范围
  • EMI抑制特性可降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
  • 扩频选项
  • 频率同步输入
  • 通过电阻设定频率:220kHz至2.2MHz
  • 高度集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
  • 电流模式控制器,带有强制连续和跳脉冲模式
  • 热增强16引脚TQFN-EP封装
  • 保护特性提高系统可靠性
  • 电源欠压锁定
  • 过热和短路保护
MAX25200
36V HV汽车升压/SEPIC/反激式控制器
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX25201EVKIT

MAX25200/MAX25201评估套件

特性和优点

  • 4.5V至42V输入电压范围
  • 电路启动后,输入电压范围可扩展到低至2V
  • 升压输出电压可利用外部电阻在4.5V至60V范围内调节
  • 只需极少的元件变化,即可提供固定输出电压
  • ±2%输出电压精度
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 关键节点提供跳线和测试点,简化评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX25201评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX25201 400kHz、36V升压控制器。全部已安装元件均符合汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。

标准评估套件已安装MAX25201 (24V,400kHz),但只需更换MAX25201评估套件材料清单上的极少元件,即可用于评估其他MAX25201版本。

应用

  • ADAS
  • 车身/照明
  • 娱乐
  • 远程信息处理

MAX25201EVKIT
MAX25200/MAX25201评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25200的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览