MAX22506E

量产

具有高EFT抗扰度的50Mbps半双工RS-485/RS-422收发器

具有高EFT抗扰度的50Mbps RS-485/RS-422收发器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 长距离高速运行
    • 数据速率高达50Mbps
    • 接收器灵敏度高
    • 接收器的带宽较宽
    • 对称接收器阈值
  • 集成保护功能提高了稳健性
    • 共模范围:-15V至+15V
    • ±15kV ESD保护(人体模型)
    • ±7kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
    • ±6kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
    • 可承受超过±4kV的EFT
    • 驱动器输出受到短路保护
  • 灵活适用于许多不同应用
    • 电源电压范围:3V至5.5V
    • 低关断电流:5μA(最大值)
    • 采用8引脚SOIC和μMAX封装
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX22506E
具有高EFT抗扰度的50Mbps半双工RS-485/RS-422收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX22506EEVKIT

MAX22506E评估套件

特性和优点

  • 采用3V至5.5V单电源供电
  • 端子板连接器便于轻松评估RS-485/RS-422
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX22506E评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示MAX22506E半双工、高速RS-485/RS-422收发器的功能。该评估套件采用3V至5.5V单电源供电,包含可选板载端接。

 

应用

  • 背板总线
  • 编码器接口
  • 现场总线网络
  • 工业控制系统
  • 运动控制

MAX22506EEVKIT
MAX22506E评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22506E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览