MAX2059

过期

1700MHz至2200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA, 集成环回混频器

高性能RF DVGA,具有56dB的SPI™控制动态范围,完全符合GSM/EDGE频谱模板的要求

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出IP3为+31.8dBm (典型值)
  • 输出1dB交叉点+18.4dBm (典型值)
  • 1700MHz至2200MHz RF频率范围
  • 700MHz至1200MHz RF频率范围(MAX2058)
  • 小型号增益:10.9dB (典型值)
  • 包含双通道5位数字衰减器,可达到56dB总增益范围,增益控制步进为1dB
  • 兼容3线制SPI™/MICROWIRE™
  • 集成环回混频器用于Tx/Rx自诊断
  • +5V单电源工作
  • 外部电流设置电阻设置器件功率等级
  • 可提供无铅封装
MAX2059
1700MHz至2200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA, 集成环回混频器
MAX2058: RF VGA
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q解调器 3
MAX2021 量产 高动态范围、直接上/下变频转换器,提供750MHz至1200MHz正交调制/解调
MAX2022 量产 高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器
MAX2023 量产 高动态范围、直接上/下变频转换器,提供1500MHz至2500MHz正交调制/解调
快速精密数模转换器 1
MAX5873 量产 12位、200Msps、高动态性能、双路DAC,CMOS输入
模拟控制可变增益放大器(VGA) 2
MAX2057 量产 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制
MAX2056 量产 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制
视频运算放大器(运算放大器) 1
MAX4395 量产 超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
数字控制VGA 3
MAX2027 量产 IF数控可变增益放大器
MAX2055 量产 数字控制、可变增益、差分ADC驱动器/放大器
MAX2058 量产 700MHz至1200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA,集成环回混频器
小数N分频PLL 1
MAX9491 量产 工厂可编程、单PLL时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2059的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览