MAX2058
量产700MHz至1200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA,集成环回混频器
提供62dB的增益控制,完全符合GSM/EDGE频谱模板的要求!
- 产品模型
- 1
产品详情
- +32.3dBm典型输出IP3
- +19dBm典型输出1dB压缩点
- 700MHz至1200MHz RF频率范围
- 1800MHz至2200MHz RF范围(MAX2059)
- 10.5dB典型的小信号增益
- 包括两个独立的31dB衰减器级,总体增益范围62dB,每级1dB
- 3线SPI™/MICROWIRE™兼容
- 实现Tx/Rx自诊断的集成环回混频器
- +5V单电源
- 通过外部电流设置电阻升级驱动功率
- 可提供无铅封装
高线性度数字可变增益放大器(DVGA) MAX2058可提供62dB总增益范围,分别具有+32.3dBm和+19dBm的典型输出IP3和P1dB。器件可理想用于多种应用场合,包括便携式RFID阅读器,以及单和多载波700MHz至1200MHz GSM/EDGE,cdma2000®,WCDMA和iDEN®基站。MAX2058具有极高的元件集成度,包括5位、31dB数字衰减器、两级驱动放大器,一路环回混频器和一个控制衰减的串行接口。
MAX2058与1800MHz至2200MHz DVGA MAX2059引脚兼容,从而使用于两种频率波段的通用PCB布线,在应用中设计更加容易。
MAX2058为裸露焊盘的40引脚薄型QFN封装。电气特性的温度范围推荐为-40°C至+85°C。
应用
- 自动测试设备
- 宽带系统
- 蜂窝cdmaOne™、cdma2000和集成数字增强网络(iDEN)基站发射器与功率放大器
- 数字与扩频通信系统
- GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站发送器与功率放大器
- 地面微波链路
- 接收器增益控制
- RFID手持产品或入口读卡器
- 发送器增益控制
- WCDMA 850MHz及其它3G基站发送器和功率放大器
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2058ETL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q解调器 3 | ||
MAX2021 | 量产 | 高动态范围、直接上/下变频转换器,提供750MHz至1200MHz正交调制/解调 |
MAX2022 | 量产 | 高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器 |
MAX2023 | 量产 | 高动态范围、直接上/下变频转换器,提供1500MHz至2500MHz正交调制/解调 |
快速精密数模转换器 1 | ||
MAX5873 | 量产 | 12位、200Msps、高动态性能、双路DAC,CMOS输入 |
模拟控制可变增益放大器(VGA) 2 | ||
MAX2057 | 量产 | 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
MAX2056 | 量产 | 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
视频运算放大器(运算放大器) 1 | ||
MAX4395 | 量产 | 超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能 |
数字控制VGA 3 | ||
MAX2027 | 量产 | IF数控可变增益放大器 |
MAX2055 | 量产 | 数字控制、可变增益、差分ADC驱动器/放大器 |
MAX2059 | 过期 | 1700MHz至2200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA, 集成环回混频器 |
小数N分频PLL 1 | ||
MAX9491 | 量产 | 工厂可编程、单PLL时钟发生器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2058的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论