MAX20478

推荐新设计使用

带看门狗的两路/三路输入汽车电压监控器

业界为数不多通过汽车认证的ASIL-D电源系统监控器,带质询/响应看门狗

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 小尺寸解决方案
    • 工作电源电压范围:2.35V至5.50V
    • 仅需一个外部器件
    • 工作电流:125µA
  • 高精度
    • 过压监视器可选范围:102.5%至110%
    • 欠压监视器可选范围:97.5%至90%
    • 精度:±0.8%
    • 步长:0.5%
    • 符合ASIL D标准要求
  • 高度集成
    • MAX20478A:两路电压监控输入
    • MAX20478B:三路电压监控输入
    • 窗式看门狗
    • OTP配置具有纠错码功能
    • 可编程 RESET1RESET2 引脚
  • 带裸露焊盘的10引脚可湿侧面TDFN封装(3mm x 3mm)
  • 通过AEC-Q100认证
  • 工作温度范围为-40℃至+125°C
MAX20478
带看门狗的两路/三路输入汽车电压监控器
MAX20478 Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20479EVKIT

MAX20478评估套件

特性和优点

  • 单电源供电,输入电源电压范围为2.35V至5.5V
  • IN1-2电压监控通道支持的监控范围为0.5V至3.6875V
  • IN3电压监控通道支持的监控范围为0.5V至5.6V
  • 通过OTP控制电压监控,带ECC
  • 过压监视器可选范围:102.5%至110%
  • 欠压监视器可选范围:97.5%至90%
  • 步长:0.5%
  • 电压精度:0.8%
  • 符合ASIL-D标准(MAX20478)
  • 可编程低电平有效RESET1和低电平有效RESET2引脚
  • 在关键节点上提供跳线和测试点,用于简化评估
  • -40C°至+125C°汽车温度范围
  • 汽车级外部元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20479评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的应用电路,用于带看门狗的两路/三路输入汽车电压监控器MAX20478。该评估套件装配有汽车级元件,可测试IC的所有功能,包括看门狗和冗余电源监控。内含各种测试点和跳线,以便于测试IC的各种功能。

 

应用

  • 先进驾驶辅助系统
  • 自动驾驶处理系统
  • 电源系统监测和微控制器单元/片上系统监控
  • 远程传感器模块

MAX20479EVKIT
MAX20478评估套件

参考电路

Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Top View
Knightrider Zynq Ultrascale+ MPSOC 参考设计

Automotive ASIL-D Compliant Power Delivery Board

特性和优点

Xilinx Zynq® UltraScale+™ devices are the industry’s only cost-optimized FPGAs based on an advanced, production-proven 16nm architecture for best-in-class performance/watt.

Analog Devices, Inc. supports ASIL-D compliant automotive power delivery solutions for the Xilinx Zynq UltraScale+ MPSOC. The Knightrider board demonstrates the best-in-class power management supporting ASIL-D compliant solutions for functional safety.

Monolithic solutions are used to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and foot print.

ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

Key Power for full management devices are used as follows:

  • LT8672
  • LTC4365
  • MAX20410
  • MAX20478
  • MAX20438
  • LTC3307
  • MAX25229
  • MAX17510
Knightrider Zynq Ultrascale+ MPSOC
Automotive ASIL-D Compliant Power Delivery Board
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Top View
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Bottom View
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Power Tree

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20478的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览