MAX20458
推荐新设计使用36V Boost控制器,集成3.5A同步Buck转换器,适用于汽车应用
业界尺寸最小、Iq最低的PMIC,提供高度集成和低BOM成本,适用于汽车应用
- 产品模型
- 6
产品详情
- 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
- 10µA供电电流 @ 5V Buck打开
- OUT电压可为5V或3.3V
- 30µA供电电流 @ 全部调节器打开
- 支持启动就绪设计
- 低至2V电池电压的冷启动期间,输出电压仍然保持在稳压范围
- 3.5V至36V宽输入电压范围
- EMI抑制特性可降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
- 20ns (典型值)最小导通时间
- 3.3V @ 2.1MHz输出无跳跃操作
- 扩频选项
- 锁相环(PLL)频率同步
- 集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
- 2.1MHz Buck转换器,带有异步Boost控制器
- 电流模式控制器,带有强制固定频率和跳脉冲模式
- 热增强、5mm x 5mm、28引脚TQFN-EP封装
- 保护特性提高系统可靠性
- 电源欠压锁定
- 过热和短路保护
MAX20458为汽车级PMIC,包括一个同步buck转换器和一个异步boost控制器,具有2.1MHz和400kHz开关频率选项。boost控制器可用于为buck转换器供电,使其在低至2V电池输入的冷启动期间也可以保持在稳压状态。器件工作在3.5V至36V输入电压,可通过95%占空比工作在低压差稳压状态。器件可以工作在较宽输入电压范围、中高功率要求的应用,例如汽车冷启动或引擎启停条件。
高达2.1MHz的高开关频率允许使用小尺寸外部元件、降低输出纹波,且保证无AM波段干扰。开关频率固定为400kHz或2.1MHz。FSYNC输入的可编程能力支持三种模式,实现最优性能。强制固定频率、超低静态电流的跳脉冲模式 、锁相同步至外部时钟。扩频选项可最大程度降低EMI干扰。
IC的buck转换器具有电源就绪指示,每个电源轨均具有欠压锁定。保护特性包括逐周期限流和热关断保护。MAX20458工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车启停系统
- 仪表板
- 导航及无线电头单元
- 远程信息处理应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20458ATIA/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20458ATIA/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20458ATID/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20458ATID/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20458ATIF/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20458ATIF/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2020 - 2077 WAFER FAB |
||
MAX20458ATIA/VY+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20458的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论