MAX20416
量产2.2MHz、双路输出、低压、降压型转换器
小尺寸、双路输出、低压、降压型转换器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 多功能,小尺寸
- 双路同步Buck转换器,电流高达3A
- 0.8V至3.8V固定输出电压
- 电阻可调输出电压
- 3.0V至5.5V工作电压
- 2.2MHz工作频率
- 93% ±3%欠压门限
- 107% ±3%过压门限
- 独立的EN输入和低电平有效RESET_输出
- 双路同步Buck转换器,电流高达3A
- 高精度
- ±1.5%输出电压精度
- Buck转换器具有良好的负载瞬态性能
- 支持汽车环境的可靠性
- 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
- 过热和短路保护
- 4mm × 4mm、24引脚、TQFN封装
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
MAX20416为高效、双路输出、低压DC-DC转换器。同步降压型转换器工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.8V输出电压范围,负载电流高达3A。buck转换器在整个负载、电源和温度范围内的输出误差为±1.5%。
IC可以工作在2.2MHz固定频率脉宽调制(PWM)模式,提供更好的抗噪性和负载瞬态响应;也可工作在脉冲频率调制模式(SKIP),确保轻载下的高效工作。2.2MHz工作频率允许使用全陶瓷电容,最大程度减小外部元件占位面积。可编程扩频调制最大程度抑制电磁辐射。相对于分立式方案,集成的低RDS(ON)开关大大提高重负载时的效率,并简化电路布局。
IC提供预设的固定输出电压,或电阻可调节输出电压。附加特性包括软启动升压、过流限流和过热保护。MAX20416采用无铅(Pb)、24引脚TQFN封装(可用选项请参阅定购信息/选型指南)。
应用
- ADAS
- 娱乐
- SOC电源
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20416ATGA/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20416ATGA/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20416ATGB/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20416ATGB/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20416ATGD/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20416ATGD/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20416ATGF/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20416ATGF/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20416ATGH/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20416ATGH/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 18, 2021 - 2062 WAFER FAB |
||
MAX20416ATGD/V+ | 量产 | |
MAX20416ATGD/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20416的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论