MAX20323
推荐用于新设计USB Type-C CC引脚过压保护器
保护USB Type-C中的CC(或SBU)线路,使其免受高压短路或浪涌事件的影响
- 产品模型
- 2
产品详情
- 灵活的系统设计
- 宽工作电源电压范围:2.5V至5.5V
- 每通道集成270mΩ(典型值)开关,具有1A连续电流能力
- 当CC输入低于过压阈值时,电源电流低至20µA(典型值)
- 当CC输入超过过压阈值时,为CC输出提供准确的上拉电流(MAX20323A/C/F除外)
- 提供可靠保护
- 高精度OVLO阈值:5.75V±0.2V
- 浪涌抗扰度:
- MAX20323/A/B:超过±90V
- MAX20323C/D/E/F:±80V(无VENCC)或±60V(存在有效VENCC)
- 超快速关闭:100ns(典型值)响应时间
- 热关断保护
- 节省空间
- 12引脚、0.4mm间距、1.7mm x 1.32mm WLP封装
MAX20323、MAX20323A、MAX20323B、MAX20323C、MAX20323D、MAX20323E、MAX20323F过压保护器具有内部过压阈值和浪涌保护功能,用于关闭开关并防止USB type-C CC/SBU引脚受损。
这些器件具有导通电阻为0.27Ω(典型值)的双通道开关,当输入低于过压阈值时,这些开关将开启。当其中一个通道超过过压阈值时,相应的开关将关闭,并通过从输入(CC1_I/CC2_I)向输出提供准确的上拉电流(CC1_O/CC2_O)来代替。(MAX20323A/C/F没有上拉电流特性)。
这些器件采用12引脚(0.4mm间距,1.7mm x 1.32mm)WLP封装,可在-40°C至+85°C扩展温度范围内工作。
应用
- 工业PC
- 平板设备
- 智能电话
- 平板电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20323ENC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20323ENC+T | 12-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20323的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论