MAX20059
推荐用于新设计4.5V至76V、1A高效、同步降压型DC-DC转换器
76V同步降压型转换器,集成FET、高效、低温升
- 产品模型
- 2
产品详情
- 同步DC-DC转换器,集成FET
- 72V输入,适用于48V系统
- 内部补偿
- 设计灵活性
- 0.8V至90%VIN可调节输出
- 200kHz至2200kHz可调节频率,带外部时钟同步
- 可编程峰值限流(1.14A或1.6A)
- 低电平有效RESET输出和EN输入(最大26V)简化电源排序
- 保护特性和工作范围是汽车应用的理想选择
- 可编程EN/UVLO门限
- 可调软启动和预偏置上电
- 热关断
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- AEC-Q100认证
MAX20059高效、高电压、同步降压型DC-DC转换器IC,内置MOSFET,工作在4.5V至76V输入电压范围。转换器可提供高达1A电流。输出电压可设置为0.8V至90%VIN。反馈电压输出精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.5%。
IC采用峰值限流控制结构,可工作在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式。
MAX20059采用12引脚(3mm x 3mm)侧面防潮TDFN封装,带有裸焊盘,便于散热。
应用
- 48V系统
- 轻混合动力汽车
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20059ATCA/VY+ | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20059ATCA/VY+T | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX20059ATCA/VY+ | 量产 | |
MAX20059ATCA/VY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20059的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论