MAX20058

量产

60V、1A、汽车应用、同步降压型DC-DC转换器

60V同步降压型转换器,集成FET、高效、低温升

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 同步DC-DC转换器,集成FET
    • 60V输入,适用于14V和24V系统
    • 内部补偿
  • 设计灵活性
    • 0.8V至90%VIN可调节输出
    • 200kHz至2200kHz可调节频率,带外部时钟同步
    • 可编程峰值限流(1.14A或1.6A)
  • 低电平有效RESET输出和EN输入(最大26V)简化上电时序
  • 保护特性和工作范围是汽车应用的理想选择
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 可调软启动和预偏置上电
    • 热关断
    • -40°C至+125°C汽车级温度范围
    • AEC-Q100认证
MAX20058
60V、1A、汽车应用、同步降压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX20058EVKIT

MAX20058 评估套件

特性和优点

  • 24V标称输入,可工作在6.5V至60V电压范围
  • 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
  • 5V输出电压 @400kHz开关频率
  • 高达1A输出电流,具有可调节峰值限流
  • 提供跳线,可快速调节峰值电流限流值和模式选择
  • 辅助自举LDO,提高效率
  • 可利用外部电容调节软启动时间
  • 最优化应用布局和元件,实现快速方案设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20058评估套件提供经过验证的设计,用于评估测试MAX20058高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,该器件采用TDFN封装。评估套件可优化24V输入电源下产生负载电流高达1A的5V输出,可配置为满足其他系统要求。评估套件的芯片开关频率为400kHz。评估套件可用于检测IC的特性,例如可调节输入欠压锁定、可调节软启动、可调节开关频率、可调节限流值、低电平有效RESET开漏信号,以及外部开关频率同步。

应用

  • 14V/24V 系统
  • 卡车应用

MAX20058EVKIT
MAX20058 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20058的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览