MAX20034

量产

高效、2.2MHz、36V、双通道、Buck控制器,静态电流仅为17μA

业界最低IQ前端汽车电源,支持高功率应用

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
    • 跳脉冲模式下静态电流仅为17µA
    • ±1.5%输出电压精度:5.0V/3.3V固定电压,或1V至10V可调节
  • 支持启动就绪设计
    • 3.5V至36V输入电源范围
  • EMI抑制特性降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
    • 50ns (典型值)最小导通时间,保证利用汽车电池实现3.3V输出无跳跃操作,2.2MHz
    • 扩频选项
    • 频率同步输入
    • 通过电阻设定频率:220kHz至2.2MHz
  • 集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
    • 双通道、高达2.2MHz、降压型控制器
    • 180°错相操作
    • 电流模式控制器,带有强制脉宽调制(FPWM)和跳脉冲模式
    • 热增强,28引脚TQFN-EP封装
  • 保护特性提高系统可靠性
    • 电源过压和欠压锁定
    • 过热和短路保护
MAX20034
高效、2.2MHz、36V、双通道、Buck控制器,静态电流仅为17μA
MAX20034
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX20034EVKIT

高效、2.2MHz、36V、双通道、Buck控制器,静态电流仅为17μA

特性和优点

  • 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
    • 跳脉冲模式下静态电流仅为17µA
    • ±1.5%输出电压精度:5.0V/3.3V固定电压,或1V至10V可调节
  • 支持启动就绪设计
    • 3.5V至36V输入电源范围
  • EMI抑制特性降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
    • 50ns (典型值)最小导通时间,保证利用汽车电池实现3.3V输出无跳跃操作,2.2MHz
    • 扩频选项
    • 频率同步输入
    • 通过电阻设定频率:220kHz至2.2MHz
  • 集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
    • 双通道、高达2.2MHz、降压型控制器
    • 180°错相操作
    • 电流模式控制器,带有强制脉宽调制(FPWM)和跳脉冲模式
    • 热增强,28引脚TQFN-EP封装
  • 保护特性提高系统可靠性
    • 电源过压和欠压锁定
    • 过热和短路保护

产品详情

MAX20034是一款汽车2.2MHz、双通道、同步降压型控制器IC,提供两个高压、同步降压型控制器,以180°错相工作。IC工作在3.5V至42V输入电压,可通过99%占空比工作在压差条件。器件设计用于工作在较宽输入电压范围、中至高功率要求的应用,例如汽车冷启动或引擎启停条件。

IC的降压型控制器工作在高达2.2MHz频率,允许使用小尺寸外部元件、降低输出纹波,以及保证无AM波段干扰。开关频率可通过电阻调节(220kHz至2.2MHz)。SYNC输入的可编程能力支持三种频率模式,优化性能:强制固定频率、超低静态电流的跳脉冲模式、外部时钟同步。IC也提供扩频调制,最大程度降低EMI干扰。

IC具有电源就绪监测器、过压锁定和欠压锁定。保护特性包括逐周期限流和热关断保护。MAX20034工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。

应用

  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 汽车电源POL应用

eval board
MAX20034HFEVKIT

高效、2.2MHz、36V、双通道、Buck控制器,静态电流仅为17μA

特性和优点

  • 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
    • 跳脉冲模式下静态电流仅为17µA
    • ±1.5%输出电压精度:5.0V/3.3V固定电压,或1V至10V可调节
  • 支持启动就绪设计
    • 3.5V至36V输入电源范围
  • EMI抑制特性降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
    • 50ns (典型值)最小导通时间,保证利用汽车电池实现3.3V输出无跳跃操作,2.2MHz
    • 扩频选项
    • 频率同步输入
    • 通过电阻设定频率:220kHz至2.2MHz
  • 集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
    • 双通道、高达2.2MHz、降压型控制器
    • 180°错相操作
    • 电流模式控制器,带有强制脉宽调制(FPWM)和跳脉冲模式
    • 热增强,28引脚TQFN-EP封装
  • 保护特性提高系统可靠性
    • 电源过压和欠压锁定
    • 过热和短路保护

产品详情

MAX20034是一款汽车2.2MHz、双通道、同步降压型控制器IC,提供两个高压、同步降压型控制器,以180°错相工作。IC工作在3.5V至42V输入电压,可通过99%占空比工作在压差条件。器件设计用于工作在较宽输入电压范围、中至高功率要求的应用,例如汽车冷启动或引擎启停条件。

IC的降压型控制器工作在高达2.2MHz频率,允许使用小尺寸外部元件、降低输出纹波,以及保证无AM波段干扰。开关频率可通过电阻调节(220kHz至2.2MHz)。SYNC输入的可编程能力支持三种频率模式,优化性能:强制固定频率、超低静态电流的跳脉冲模式、外部时钟同步。IC也提供扩频调制,最大程度降低EMI干扰。

IC具有电源就绪监测器、过压锁定和欠压锁定。保护特性包括逐周期限流和热关断保护。MAX20034工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。

应用

  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 汽车电源POL应用

MAX20034EVKIT
高效、2.2MHz、36V、双通道、Buck控制器,静态电流仅为17μA
MAX20034
MAX20034HFEVKIT
高效、2.2MHz、36V、双通道、Buck控制器,静态电流仅为17μA
MAX20034

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20034的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览