MAX20002

量产

具有15µA工作电流的36V、220kHz至2.2MHz、2A/3A全集成降压转换器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成FET的同步DC-DC转换器
    • MAX20002 = 2A
    • MAX20003 = 3A
    • 待机模式下的静态电流为15µA
  • 小尺寸解决方案有助于节省空间
    • 可调频率:220kHz至2.2MHz
    • 提供用于降压的1V至10V可编程输出或5V/3.3V固定选项
    • 固定8ms内部软启动时间
    • 固定输出电压(5V/3.3V),输出精度为±2%,或可通过外部电阻调节电压(1V至10V),FB精度为±1%
  • PGOOD输出和高压EN输入简化了电源时序控制
  • 保护特性和工作范围是汽车应用的适宜选择
    • 输入工作电压范围为3.5V至36V
    • 42V负载突降保护
    • 99%占空比工作模式以实现低压差
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
    • 通过AEC-Q100认证
    • 快速准确的过压保护有助于从汽车电子瞬变快速恢复(MAX20002C/E和MAX20003C/E)
MAX20002
具有15µA工作电流的36V、220kHz至2.2MHz、2A/3A全集成降压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX16936 量产 36V、220KHz至2.2MHz降压转换器,静态电流28μA
MAX16935 量产 具有28µA静态电流的36V、3.5A、2.2MHz降压转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX20003EVKIT

MAX20002和MAX20003评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:3.5V至36V
  • 强制PWM或跳跃模式操作
  • 可编程开关频率
  • 电源良好输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20003评估套件(EV套件)用于演示高电压、低工作电流的电流模式降压转换器MAX20002/MAX20003。该评估套件具有较宽的3.5V至36V输入电压范围,输出设置为5V/3A。

该评估套件已安装MAX20003ATPA/V+。

应用

  • 分布式直流电源系统
  • 导航和无线电主机
  • 汽车中的负载点应用

MAX20003EVKIT
MAX20002和MAX20003评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览