MAX1947
量产低输入/输出电压、升压型DC-DC转换器,带有/RESET
尺寸最小的1.8V输出升压转换器,提供True Shutdown,用于1节/2节碱性电池供电的手持产品
- 产品模型
- 7
产品详情
- 低输入(0.7V)电压和低输出(1.8V)电压
- 内部同步整流器
- 94%的高效率
- 固定输出电压:1.8V、2.5V、3V和3.3V
- 最高2MHz开关频率,允许使用小尺寸外部元件,且输出纹波极小
- 轻载时的自动跳脉冲功能有效延长电池寿命
- 70µA (典型值)低电源电流(在OUT引脚测得)
- 2µA逻辑控制关断模式
- True Shutdown将输出完全放电至地
- 只需使用小的陶瓷电容
- 75ms /RESET输出标志
MAX1947是一款集成的高效、升压型DC-DC转换器,用来调节1.8V至3.3V的输出电压,为µP/DSP内核、存储器以及1节与2节碱性/NiMH/NiCd电池供电系统的I/O供电。该器件具有内部800mA开关与同步整流器,可以实现最高94%的效率,并省去了外部肖特基二极管。
高频开关(最高2MHz)减小了纹波,并允许使用小的外部元件,轻载时的自动跳脉冲功能使电源电流降至70µA,有效延长了电池寿命。Maxim的True Shutdown™专利技术能够将电源电流减小到2µA,并将输出完全放电至地。转换器提供1.8V、2.5V、3.0V和3.3V固定输出电压,不需要反馈或补偿网络。75ms的/RESET输出标志提供上电复位(POR)与欠压检测。MAX1947采用节省空间的8引脚TDFN封装。
应用
- 无绳电话
- 数码相机
- MP3播放器、寻呼机和CD播放器
- 其它电池供电系统
- PDA与数字助理
- 便携式医疗设备
- 无线鼠标/键盘
参考资料
数据手册 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1947ETA18+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1947ETA25+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1947ETA25+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1947ETA30+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1947ETA30+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1947ETA33+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1947ETA33+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1947的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论