MAX1937

过期

双相、台式机CPU核电源控制器,带有受控的VID调节

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ±0.75%输出电压精度
  • 快速负载瞬态响应
  • 高达90%的效率免用散热器
  • 高达60A的输出电流
  • 8V至24V的输入电压范围
  • 用户可编程的电压定位
  • 可控的VID电压过渡
  • 500kHz有效的开关频率
  • MAX1937:AMD Hammer相兼容
  • MAX1938:Intel VRM 9.0/9.1相兼容
  • MAX1939:AMD Athlon Mobile兼容
  • 软启动
  • 电源状态好(PWRGD)输出
  • 逐周期的电流限制
  • 输出过压保护(OVP)
  • RDS(ON)或RSENSE电流检测
  • 远端电压检测
  • 28引脚QSOP封装
MAX1937
双相、台式机CPU核电源控制器,带有受控的VID调节
MAX1937、MAX1938、MAX1939:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
DDR/QDR存储器/总线端接 1
MAX1917 量产 跟踪、可吸入/源出电流、同步buck控制器,用于DDR存储器及端接电源
外部电源开关降压控制器 1
MAX1953 量产 低成本、高频、电流模式PWM buck控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1937的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览