MAX1864
最后购买期限用于xDSL/电缆调制解调器的三/五路输出电源
- 产品模型
- 1
产品详情
- 输入电压范围:4.5V至28V
- 主DC-DC降压型转换器
- 3.3V预设输出电压或(1.236V至0.8 x VIN)可调输出电压
- 固定频率(100kHz/200kHz) PWM控制器
- 无电流检测电阻
- 可调电流限值
- 95%效率
- 两个(MAX1864)/四个(MAX1865)模拟增益模块
- 正模拟模块可驱动低成本PNP调整管以构建正线性稳压器
- 负模拟模块(MAX1865)可驱动低成本NPN调整管以构建负线性稳压器
- 电源良好指示器
- 适用于所有正稳压器的软启动斜坡
MAX1864/MAX1865电源控制器专为注重成本的应用而设计,例如电缆调制解调器消费者终端设备(CPE)、xDSL CPE和机顶盒。MAX1864采用低成本、非稳压直流电源(例如墙上适配器输出)供电,产生三个正输出,MAX1865产生四个正输出和一个负输出,以提供高性价比的系统电源。
MAX1864包括一个电流模式同步降压型控制器和两个正稳压器增益模块。MAX1865具有一个额外的正增益模块和一个负稳压器增益模块。主同步降压型控制器产生预设为3.3V的高电流输出,或通过外部电阻分压器在1.236V至0.8 x VIN范围内调节。100kHz/200kHz工作频率支持使用低成本铝电解电容和低成本功率磁性元件。此外,MAX1864/MAX1865降压型控制器可检测低侧MOSFET导通电阻上的电压,以高效地提供限流信号,从而无需昂贵的电流检测电阻。
MAX1864/MAX1865以低成本产生额外的电源轨。正稳压器增益模块使用外部PNP调整管直接从主降压型转换器产生低压轨(例如从主3.3V输出提供2.5V或1.8V)或使用耦合绕组从降压型转换器产生更高电压(例如5V、12V或15V)。MAX1865的负增益模块使用外部NPN调整管和耦合绕组来产生-5V、-12V或-15V电压。
所有输出电压均可从外部调节,提供充分的灵活性。此外,MAX1864/MAX1865还为降压型转换器和所有正线性稳压器提供软启动功能,并具有电源良好输出,可监控所有输出电压。
应用
- 机顶盒
- 无线本地环路(WLL)
- xDSL、电缆和ISDN调制解调器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1864TEEE+ | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1864的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论