MAX1834

量产

高效率、升压型转换器,带有反接电池保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 为DC-DC转换器和负载提供电池反接保护
  • 效率高达90%
  • 无需外部二极管或FET
  • 内部同步整流器
  • 静态电流:4µA
  • 关断电源电流:<1µA
  • 输入电压范围:+1.5V至+5.5V
  • 提供准确的低电平有效SHDN阈值,可实现低电池电量切断
  • 关断时,BATT连接到OUT作为备用电源(MAX1832/MAX1833)
  • 反RST输出(MAX1833/MAX1835)
  • 3.3V/3.0V固定输出电压
  • 可调输出电压(MAX1832/MAX1834)
  • 高达150mA输出电流
  • 小型6引脚SOT23封装
  • 小型6引脚薄型QFN封装(MAX1833ETT30)
  • MAX1834
    高效率、升压型转换器,带有反接电池保护
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    评估套件

    MAX1833EVKIT

    MAX1832、MAX1833、MAX1834、MAX1835评估板

    特性和优点

    • 电池反接保护
    • 1.5V至VOUT输入电源电压
    • 3.3V输出电压(MAX1833/MAX1835)
    • 可调输出电压(MAX1832/MAX1834,2V至5.5V)
    • 高达150mA输出电流
    • 无需外部肖特基二极管
    • 提供同步整流以提高效率
    • 1µA IC关断电流
    • 反RST输出(MAX1833/MAX1835)
    • 6引脚SOT23封装
    • 表贴结构
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX1833评估套件(EV套件)用于评估MAX1833,这是一款适用于便携式手持设备的高效、升压型DC-DC转换器。该评估套件支持1.5V至 VOUT的正输入电压,并可转换为3.3V输出,以提供高达150mA的电流。它提供超低静态电流和高效率,可有效延长电池寿命。

    MAX1833评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。它还可用于评估MAX1832/MAX1834/MAX1835,支持2V至5.5V的其他输出电压。电路板焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。

     

    应用

    • 备用电池
    • 无线电话
    • 数码相机
    • 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
    • 本地3.3V至5V电源
    • 医疗诊断设备
    • 寻呼机
    • PC卡
    • 远程无线发射机

    MAX1833EVKIT
    MAX1832、MAX1833、MAX1834、MAX1835评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1834的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览