MAX17523
量产具有OV、UV、反向电压保护的4.2V至36V、1A限流器
业界高度集成的OCP和OVP解决方案,具有更强大的反向电流阻断能力
- 产品模型
- 2
产品详情
- 工业电源保护提高了稳健性
- 宽输入电源电压范围:+4.5V至+36V (MAX17523),+4.2V至+36V
- 负输入容差达-36V
- 低RON:190mΩ(典型值)
- 反向流动控制输入
- 热过载保护
- 扩展后的温度范围为-40°C至+125°C
- 灵活的设计选项简化了设计
- 可调OVLO和UVLO阈值
- 可编程正向限流值:0.15A至1A
- 可编程过流故障响应:自动重试、闭锁和连续模式
- 双使能输入:EN和高压低电平有效HVEN
- 节省空间
- 16引脚、3mm x 3mm、TQFN封装
Olympus系列IC是业界超小且功能强大的集成系统保护解决方案。MAX17523/MAX17523A可调过压和过流保护器件非常适合用于为系统提供高达±40V的正负输入电压故障保护,并且具有190mΩ(典型值)的低RON集成FET。
MAX17523的可调过压范围为6V至36V,可调欠压范围为4.5V至24V。MAX17523A的可调过压范围为6V至36V,可调欠压范围为4.2V至24V。过压闭锁(OVLO)和欠压闭锁(UVLO)阈值使用可选的外部电阻进行设置。出厂预设的内部OVLO阈值为33V(典型值),预设的内部UVLO阈值为19V(典型值)。
MAX17523/MAX17523A还具有高达1A的可编程限流保护功能。该器件可设置为在发生过流事件时进入自动重试、闭锁或连续故障响应模式。当设置为自动重试模式时,一旦电流达到阈值,MAX17523/MAX17523A会在21ms(典型值)消隐时间后关闭,并在重试期间保持关闭状态。当设置为闭锁模式时,器件会在消隐时间后处于闭锁状态。当设置为连续模式时,器件会连续限制电流。MAX17523/MAX17523A还具有反向电流和热关断保护功能。
MAX17523和MAX17523A采用小型16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装。MAX17523在-40°C至+125°C扩展温度范围内工作
应用
- 状态监测
- 工厂传感器
- 过程分析
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17523ATE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17523ATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17523ATE+ | 量产 | |
MAX17523ATE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX14588 | 不推荐用于新设计 | 高精度、可调节1A过流/过压保护器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX17523
- MAX17523A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17523的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论