MAX14588
不推荐用于新设计高精度、可调节1A过流/过压保护器
业内集成度最高的电流限制与过压保护方案,电压可达40V至1A
Viewing:
产品详情
- 可靠的工业电源保护
- 宽输入电压范围:+4.5V至+36V
- 可承受低至-36V的负向电压
- 低RON:190mΩ (典型值)
- 反向电流控制输入
- 热过载保护
- -40°C至+125°C扩展级温度范围
- 灵活的设计选择
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程反向限流:0.15A至1A
- 可编程过流故障响应:自动重试、闭锁和连续限流
- 双使能输入:EN和高压极低HVEN
- 节省空间
- 16引脚、3mm x 3mm、TQFN封装
MAX14588为可调节过压、过流保护器,理想用于系统保护,可承受高达±40V的正、负输入电压,内置190mΩ (典型值) RON开关FET。
器件的过压调节保护范围为:6V至36V,欠压调节保护范围为:4.5V至24V。过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)门限可通过外部电阻设置。工厂预设内部OVLO门限为33V (典型值),预设内部UVLO门限为19V (典型值)。
MAX14588还具有高达1A的可编程限流保护功能。发生过流事件时,器件的故障响应可设置为自动重试、闭锁或连续限流。电流达到门限值时,如果器件设置为自动重试模式,MAX14588即在21ms (典型值)屏蔽时间后关断,并在重试周期内保持关断状态;如果设置为锁定模式,器件则在屏蔽时间后闭锁;如果设置为连续响应模式,器件则连续保持限流状态。MAX14588还具有反向电流保护和热关断保护。
MAX14588采用小尺寸、16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装,工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 状态监测
- 工厂传感器
- 过程分析
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14588的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论