MAX17509

量产

4.5V–16V、双路3A输出、高效、同步降压型DC-DC转换器,带电阻编程功能

高度可定制Buck调节器可配置为两路独立3A输出或两相6A单路输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 缩减DC-DC稳压器库存清单
    • 输出电压(0.904V至3.782V和4.756V至5.048V,分辨率为20mV)
    • 可配置为两路独立输出(3A/3A)或两相单路输出(6A)
  • 降低噪声和EMI
    • 可调节开关频率,可选择0/180°相移
    • 外部频率同步
    • 可调节开关摆率
    • 符合EN55022 (CISPR22) B类辐射和传导性EMI标准
  • 便于系统设计
    • 全陶瓷电容方案
    • 自动配置内部补偿
    • 可选择打嗝或砖墙模式
    • 可调节软启动上升/下降时间,具有软停止模式和预偏置启动
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 工作可靠
    • 可靠的故障保护(VIN_UVLO、UV/OV、UC/OC、OT)
    • 电源就绪
MAX17509
4.5V–16V、双路3A输出、高效、同步降压型DC-DC转换器,带电阻编程功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 2


评估套件

MAX17509EVKIT

MAX17509评估板

特性和优点

  • 较宽输入电压范围(4.5V至16V)
  • 3.3V和1.2V输出电压
  • 高达3A输出电流每调节器
  • 两路独立输出,工作在180°错相
  • 1MHz开关频率
  • 外部频率同步输入
  • 砖墙和闭锁过流响应(可选择打嗝响应)
  • 自动配置内部补偿
  • 电源就绪输出指示
  • 独立可调节EN/UVLO输入
  • 独立可调节软启动时间,带软停止选择
  • 可选择开关摆率,满足EMC要求
  • 薄形、小尺寸、表贴封装元件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17509评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX17509双路3A输出、高效、同步降压型DC-DC转换器的性能。评估板工作在4.5V至16V输入电压范围,产生两路独立的3.3V和1.2V输出,每个调节器提供高达3A连续输出电流。评估板预设为默认1MHz开关频率,以优化效率和元件尺寸;每个调节器工作在180°错相,以降低输入电压纹波和总RMS输入纹波电流。评估板也具有可调节输入欠压锁定(UVLO)、可编程频率、外部频率同步输入、可调节输出电压(0.904V至3.782V和4.756V至5.048V,分辨率为20mV)、可选开关摆率、可调节软启动时间(带软停止选择)、电源就绪输出,以及可选的过流(OC)故障响应,以提高设计灵活性和系统可靠性。

应用

  • 基站负载点稳压器
  • FPGA和DSP核心电源
  • 工控设备
  • 多负载点(POL)电源

MAX17509EVKIT
MAX17509评估板

参考电路

MAXREFDES1033
MAXREFDES1033 参考设计

3A/3.3V and 3A/5V Single-Phase, Dual-Output, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17509

特性和优点

  • Reduces Number of DC-DC Regulators in Inventory
  • Output Voltage (0.904V to 3.782V and 4.756V to 5.048V with 20mV Resolution)
  • Configurable Two Independent Outputs (3A/3A) or a Dual-Phase Single Output (6A)
  • Mitigates Noise Concerns and EMI
  • Adjustable Switching Frequency with Selectable 0/180° Phase Shift
  • External Frequency Synchronization
  • Adjustable Switching Slew Rate
  • Passes EN55022 (CISPR22) Class-B Radiated and Conducted EMI Standard
  • Ease of System Design
  • All Ceramic Capacitors Solution
  • Auto-Configured Internal Compensation Selectable Hiccup or Brick-Wall Mode
  • Adjustable Soft-Start Rise/Fall Time with Soft-Stop Modes and Prebias Startup
MAXREFDES1016
MAXREFDES1016 参考设计

6.6W Dual-Phase Buck Converter

特性和优点

  • Reduces Number of DC-DC Regulators in Inventory
  • Output Voltage (0.904V to 3.782V and 4.756V to 5.048V with 20mV Resolution)
  • Configurable Two Independent Outputs (3A/3A) or a Dual-Phase Single Output (6A)
  • Mitigate Noise Concerns and EMI
  • Adjustable Switching Frequency with Selectable 0/180° Phase Shift
  • External Frequency Synchronization
  • Adjustable Switching Slew Rate
  • Passes EN55022 (CISPR22) Class-B Radiated and Conducted EMI Standard
  • Ease of System Design
  • All Ceramic Capacitors Solution
  • Auto-Configured Internal Compensation Selectable Hiccup or Brick-Wall Mode
  • Adjustable Soft-Start Rise/Fall Time with Soft-Stop Modes and Prebias Startup
MAXREFDES1033
3A/3.3V and 3A/5V Single-Phase, Dual-Output, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17509
MAXREFDES1016
6.6W Dual-Phase Buck Converter

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17509的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览