MAX17505

量产

4.5V-60V、1.7A、高效同步降压型DC-DC转换器,内部补偿

业内仅有的60V、1.7A内部FET同步降压转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步二极管即可保持高效、低成本工作
    • 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 全陶瓷电容方案:超小尺寸布局,只需8个外部元件
  • 缩减DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 0.9V至90%VIN输出电压
    • 整个温度范围内可提供高达1.7A电流
    • 200kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
    • 采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 关断电流仅为2.8µA (典型值)
  • 工作可靠
    • 打嗝式限流和自动重启
    • 内置输出电压监测(开漏/RESET)
    • 电阻可编程EN/UVLO门限
    • 可调节软启动和预偏置上电
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17505
4.5V-60V、1.7A、高效同步降压型DC-DC转换器,内部补偿
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX17503 量产 4.5V-60V、2.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
MAX17504 量产 4.5V–60V、3.5A、高效率、同步降压DC-DC转换器,带内部补偿
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17505EVKITA

用于3.3V输出电压应用的MAX17505评估套件

特性和优点

  • 采用4.5V至60V输入电源供电
  • 3.3V输出电压
  • 高达1.7A输出电流
  • 450kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 用于在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择的MODE引脚
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17505 3.3V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17505高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达1.7A时预设为3.3V输出,并具有450kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压保护、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器调整

MAX17505EVKITB

用于5V输出电压应用的MAX17505评估套件

特性和优点

  • 采用6.5V至60V输入电源供电
  • 5V输出电压
  • 高达1.7A输出电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 用于在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择的MODE引脚
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17505 5V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17505高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达1.7A时预设为5V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压保护、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器调整

MAX17505EVKITBE

用于5V输出电压应用的MAX17505评估套件

特性和优点

  • 采用6.5V至60V输入电源供电
  • 可编程的5V输出电压、1.7A负载电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 用于在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择的MODE引脚
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR22(EN55022)B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17505EVKITBE#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17505高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达1.7A时预设为5V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压保护、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参阅MAX17505数据手册。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器调整

MAX17505EVKITA
用于3.3V输出电压应用的MAX17505评估套件
MAX17505EVKITB
用于5V输出电压应用的MAX17505评估套件
MAX17505EVKITBE
用于5V输出电压应用的MAX17505评估套件

参考电路

maxrefdes108fig02
MAXREFDES108 参考设计

Non-isolated 12V/1A PoE Powered Device Power Supply

特性和优点

  • 36V ~ 57V input voltage
  • Compact and flexible
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse environments
  • 12W Output capacity
  • ±3% Output accuracy
MAXREFDES108
Non-isolated 12V/1A PoE Powered Device Power Supply

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17505的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览