MAX17242

量产

3.5V至36V、2A/3A、同步Buck转换器,15µA静态电流和低EMI

工作可靠(42V输入瞬态保护)、长电池寿命(15µA IQ)和EN55022 EMI性能

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步二极管即可保持高效、低成本工作
    • 简单的外部RC补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 全陶瓷电容设计:超小尺寸布局,外部元件只有8个
  • PGOOD输出和高压EN输入,简化电源排序
    • 减少DC-DC转换器库存清单
    • 2A/3A选项的引脚兼容
    • 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或者外部电阻可调(1V至10V)输出,精度为±1% FB
    • 220kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
  • 降低功耗
    • 效率最高达93%
    • 关断功能,阻塞从输入到输出的电流或者反向电流
    • 关断模式下电流小于5µA (典型值)
    • 待机模式下静态电流仅为15µA (典型值)
  • 工作可靠
    • 42V输入电压瞬态保护
    • 固定8ms内部软启动,降低输入浪涌电流
    • 逐周期限流,自动恢复热关断
    • 通过扩频控制降低EMI辐射
MAX17242
3.5V至36V、2A/3A、同步Buck转换器,15µA静态电流和低EMI
MAX17242, MAX17243: Typical Application Circuit/Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17243EVKIT

MAX17243评估板

特性和优点

  • 5.6V至36V宽输入电压范围
  • 强制PWM或跳脉冲工作模式
  • 可编程开关频率(默认值为2.2MHz)
  • 电源就绪输出
  • 4层2oz铜
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17243评估板(EV kit)演示MAX17243高压、电流模式、低工作电流的降压型转换器。评估板工作在5.6V至36V输入范围,输出设置为5V @ 3A。

评估板已安装MAX17243ATPA/V+。

应用

  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17242EVKIT

MAX17242评估板

特性和优点

  • 3.5V至36V宽输入电压范围
  • 跳脉冲模式下,96%峰值效率@ 3.5V输入
  • 强制PWM或跳脉冲工作模式
  • 可编程开关频率(默认值为400kHz)
  • 可选扩频优化EMI性能
  • FSYNC输入和电源就绪输出
  • 经过验证的4层2oz铜PCB布局
  • 演示950mil × 835mil方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17242 评估板(EV kit)演示MAX17242高压、电流模式、低工作电流的降压型转换器。评估板工作在3.5V至36V输入范围,输出设置为3.3V @ 2A。

评估板已安装MAX17242ETPB。

应用

  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17243EVKIT
MAX17243评估板
MAX17242EVKIT
MAX17242评估板

参考电路

MAXREFDES1171
Low-Power Fault Indicators
MAXREFDES1171

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17242的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览