MAX1718
量产笔记本电脑CPU降压型控制器,用于Intel移动电压定位(IMVP-II)
- 产品模型
- 2
产品详情
- Quick-PWM架构
- ±1% VOUT精度(在线路和负载范围内)
- 具有输入多路复用器的5位板载DAC
- 精确可调的 VOUT压摆控制
- 输出调节范围:0.6V至1.75V
- 精密偏移控制
- 支持电压定位应用
- 电池输入范围:2V至28V
- 需要一个单独的5V偏置电源
- 200/300/550/1000kHz开关频率
- 过压/欠压保护
- 驱动大型同步整流器FET
- ICC电源电流:700µA(典型值)
- 关断电源电流:2µA(典型值)
- 2V±1%基准电压输出
- 转换期间的VGATE消隐
- 小型28引脚QSOP封装
MAX1718降压控制器适用于笔记本电脑中的内核CPU DC-DC转换器。它具有先进的CPU内核电源所需的动态可调输出、超快瞬态响应、高直流精度和高效率。Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案可轻松处理宽输入/输出电压比,并对负载瞬变提供100ns的"即时导通"响应,同时保持相对恒定的开关频率。
输出电压可通过5位数模转换器(DAC)在0.6V至1.75V范围内动态调节。MAX1718有一个内部多路复用器,接受三个独特的5位VID DAC代码,对应于性能模式、电池模式和挂起模式。精确的摆率控制可在新的DAC设置下"及时"介入,有效减少流入和流出电池的浪涌电流。
MAX1718B的内部DAC与摆率时钟同步,以便在新芯片组和操作系统进行激进电源管理时(可能出现不完整的模式转换)改进工作状态。
一对互补的偏移控制输入可以轻松补偿PC板走线中的IR压降或创建电压定位电源。电压定位会修改负载瞬态响应,以降低输出电容器要求和总系统功耗。
单级降压转换设计使这些器件能够直接对高压电池进行降压,尽可能提升效率。对于更高的开关频率,则采用两级转换设计(对5V系统电源而不是电池进行降压),尽可能缩小设计尺寸。
MAX1718采用28引脚QSOP封装,
应用
- 2节至4节锂离子电池至CPU内核电源转换器
- 5V至CPU内核电源转换器
- IMVP-II笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1718BEEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1718BEEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX1718BEEI+ | 量产 | |
MAX1718BEEI+T | 量产 | |
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1718BEEI+ | 量产 | |
MAX1718BEEI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1718的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论