MAX1705
量产1至3节电池、大电流、低噪声、升压型DC-DC转换器,带有线性稳压器
低噪声、双输出转换器,为蜂窝电话中的PA、无线基带和逻辑电路供电
- 产品模型
- 2
产品详情
- 效率高达96%
- 1.1VIN保证启动
- 最高输出电流:850mA(MAX1705)
- 升压输出(2.5V至5.5V可调)
- 线性稳压器(1.25V至5.0V可调)
- PWM/PFM同步整流拓扑
- 300kHz PWM模式或可同步
- 关断模式下为1µA
- 电压监控器
- 按钮式开/关控制
MAX1705/MAX1706是高效、低噪声的升压型DC-DC转换器,带有辅助线性稳压器输出。这些器件旨在用于电池供电的无线应用。它们使用同步整流器脉宽调制(PWM)升压拓扑,从电池输入生成2.5V至5.5V输出,例如1至3节NiCd/NiMH电池或1节锂离子电池。MAX1705有一个内部1A n沟道MOSFET开关。MAX1706有一个0.5A开关。两款器件还内置低压差线性稳压器,可提供高达200mA的电流。
MAX1705/MAX1706内置同步整流器,效率比同类非同步转换器高5%。此外提供脉冲频率调制(PFM)待机模式,以提高轻负载效率,还具有1µA关断模式。还有一种提高效率的跟踪模式,可将升压DC-DC转换器输出降低至比线性稳压器输出高300mV。
两款器件均采用16引脚QSOP封装,占用的空间与8引脚SO封装相同。其他特点包括两个用于启动/关闭控制的关断控制输入,以及一个用作电压监控器的非专用比较器。
应用
- 数字无线电话
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 掌上型电脑
- PCS电话
- 个人通讯装置
- 双向寻呼
- 无线手机
参考资料
数据手册 2
设计笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1705EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1705EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1705的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论